17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ダイヤマットグリッド

通常単価(税別)
75,406
税込単価
82,947
通常出荷日:19日目

【特長】・表面のエンボスの形状が滑り止め効果を発揮します・防炎適合品です。防炎性能登録番号(ET080...

詳細を確認
  • ライトグリーン
  • トラスココード
    559-0873
  • JANコード
    4991133000363
  • 質量(g)
    25000.0
  • 材質1
    表面・裏面:塩化ビニール(PVC)
  • 厚さ(mm)
    3.2
  • 長さ(m)
    10
  • 幅(mm)
    920

型番:

DMGRA-9211
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

DMGRA-9211の仕様・寸法情報

ライトグリーン
トラスココード
559-0873
JANコード
4991133000363
質量(g)
25000.0
材質1
表面・裏面:塩化ビニール(PVC)
厚さ(mm)
3.2
長さ(m)
10
幅(mm)
920

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
DMGRA-9211
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
75,406
( 82,947 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・表面のエンボスの形状が滑り止め効果を発揮します
・防炎適合品です。防炎性能登録番号(ET080156)
【用途】
・歩経路、プールサイド、工場などの滑り防止
【材質】
・表面・裏面:塩化ビニール(PVC)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダイヤマットグリッドの型番DMGRA-9211のページです。 型番DMGRA-9211に関する仕様情報を記載しております。
ダイヤマットグリッドのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダイヤマットグリッド
ダイヤマットグリッド(ノンスリップマット)
D&N マット ミディアム 1200mm×6m
ダイヤマット AH
耐油マット GC P/D 1200mm×6m
ダイヤマット AM
メーカートーワトーワトーワトーワトーワトーワ
通常価格75,40667,039106,48536,116 -158,85755,840 -
通常出荷日19日目4日目4日目1日目〜4日目3日目〜
ライトグリーン-----
トラスココード559-0873-----
JANコード4991133000363-----
質量(g)25000.025000.030000.018000.030000.030000.0
材質1表面・裏面:塩化ビニール(PVC)表面・裏面:塩化ビニール(PVC)塩化ビニール(PVC)塩化ビニール(PVC)塩化ビニール(PVC)(特殊耐油配合)塩化ビニール(PVC)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

屋内用マットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト