17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が10型番あります。

ハイカウンターテーブル

通常単価(税別)
55,625
税込単価
61,188

【特長】・抗ウイルスメラミン化粧板を採用したカウンターテーブルです・天板裏には...

詳細情報を確認する
  • 奥行(mm)
    450
  • 間口(mm)
    1800
  • 高さ(mm)
    1000
  • 天板材質
    抗ウイルスメラミン化粧板 (t22mm) ABSエッジ
  • グリーン購入法適合品
    適合
  • 質量(g)
    38200.0
  • 材質1
    天板:抗ウイルスメラミン化粧板 (t22mm) 抗ウイルスABSエッジ
  • 材質2
    天板裏:抗ウイルスバッカー
  • 材質3
    脚:スチール 粉体塗装
未確定:候補が10型番あります。
    数量:

    型番リスト

    表示件数

    天板色

    JANコード

    トラスココード

    最小発注数量
    ブラック
    ブラウン
    4933178142684
    600-6002
    1個
    ブラック
    ミディアムオーク
    4933178142691
    600-5979
    1個
    ブラック
    ナチュラル
    4933178142707
    600-5998
    1個
    ブラック
    ストーングレー
    4933178178775
    600-5990
    1個
    ブラック
    ホワイト
    4933178142714
    600-5999
    1個
    ホワイト
    ブラウン
    4933178142721
    600-6000
    1個
    ホワイト
    ミディアムオーク
    4933178142738
    600-6006
    1個
    ホワイト
    ナチュラル
    4933178142745
    600-6014
    1個
    ホワイト
    ストーングレー
    4933178178782
    600-5994
    1個
    ホワイト
    ホワイト
    4933178142752
    600-5996
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    55,625
    ( 61,188 )
    19日目
    55,625
    ( 61,188 )
    19日目
    55,625
    ( 61,188 )
    19日目
    55,625
    ( 61,188 )
    19日目
    55,625
    ( 61,188 )
    19日目
    55,625
    ( 61,188 )
    19日目
    55,625
    ( 61,188 )
    19日目
    55,625
    ( 61,188 )
    19日目
    55,625
    ( 61,188 )
    19日目
    55,625
    ( 61,188 )
    19日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・抗ウイルスメラミン化粧板を採用したカウンターテーブルです
    ・天板裏には抗ウイルスバッカーを使用しています
    【用途】
    ・ワークデスク
    【材質】
    ・天板:抗ウイルスメラミン化粧板 (t22mm) 抗ウイルスABSエッジ
    ・天板裏:抗ウイルスバッカー
    ・脚:スチール 粉体塗装

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ハイカウンターテーブルのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ハイカウンターテーブル
    カウンターテーブル
    高さ調節テーブル棚なし
    390×534×600mm/3段 キャビネット
    スタンディングデスク
    670x245x450mm 机上ラック
    メーカー株式会社弘益株式会社弘益株式会社弘益エスコサンワサプライエスコ
    通常価格55,62551,25035,882 -31,88123,883 -30,580
    通常出荷日19日目19日目19日目2日目4日目1日目
    奥行(mm)450450450---
    間口(mm)180018001800---
    高さ(mm)1000720700~900---
    天板材質抗ウイルスメラミン化粧板 (t22mm) ABSエッジ抗ウイルスメラミン化粧板(22mm厚)----
    グリーン購入法適合品適合適合適合---

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト