17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

耳かけスピーカー型イヤホンマイクFPGー26

通常単価(税別)
3,8583,693
税込単価
4,2444,062
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・耳当てスピーカー型のイヤホンマイクです(トランシーバー専用)・スピーカー部を耳穴に入れて使用...

詳細を確認
  • JANコード
    4515287022448
  • 質量(g)
    32.000
  • トラスココード
    367-9660

型番:

FPG-26YS
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

FPG-26YSの仕様・寸法情報

JANコード
4515287022448
質量(g)
32.000
トラスココード
367-9660
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
FPG-26YS
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,8583,693
( 4,062 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・耳当てスピーカー型のイヤホンマイクです(トランシーバー専用)
・スピーカー部を耳穴に入れて使用するの他のイヤホンマイクとは違い、これは耳穴に当てて使用しますので、耳穴が痛くなることがありません
・FRCの高耐久、長寿命の業務仕様イヤホンマイク。それがこの「PROシリーズ」です
・毎日の使用に於ける「曲げ」や「引っ張り」に負けない、断線しにくいコードを開発、採用しております
・接続プラグは腐食に強く、不快なノイズを防ぐ「金メッキプラグ」を採用
・左右の耳、どちらにも使える両耳対応です
【用途】
・お仕事等の業務でトランシーバーをほぼ毎日使用されているヘビーユーザーの方に

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

耳かけスピーカー型イヤホンマイクFPGー26の型番FPG-26YSのページです。 型番FPG-26YSに関する仕様情報を記載しております。
耳かけスピーカー型イヤホンマイクFPGー26のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
耳かけスピーカー型イヤホンマイクFPGー26
イヤホンマイクFPGー22
耳掛け型イヤホンマイク(トランシーバー専用)FHー23
超小型・特定小電力トランシーバー FCーB203
F.R.C. 防水仕様・中継器対応 特定小電力トランシーバー
イヤホンマイクFPGー23
メーカーF.R.C.F.R.C.F.R.C.F.R.C.F.R.C.F.R.C.
通常価格3,8582,9242,4565,6768,8003,300 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目4日目1日目〜
JANコード45152870224484515287023773451528702370445152870257394515287025951-
質量(g)32.00027.00024.00052.00074.000-
トラスココード367-9660369-5125408-1632426-7186408-1138-

トランシーバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト