17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

耳掛け型イヤホンマイク(トランシーバー専用)FHー23

通常単価(税別)
2,456
税込単価
2,702
通常出荷日:1日目

【特長】・耳をしっかりとホールドするからイヤホンが耳から外れにくい耳掛けタイプです・接続プラグはストレ...

詳細を確認
  • JANコード
    4515287023704
  • 質量(g)
    24.000
  • トラスココード
    408-1632

型番:

FH-23YS
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

FH-23YSの仕様・寸法情報

JANコード
4515287023704
質量(g)
24.000
トラスココード
408-1632
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
FH-23YS
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,456
( 2,702 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・耳をしっかりとホールドするからイヤホンが耳から外れにくい耳掛けタイプです
・接続プラグはストレート型1Pinの差し込み式です
・左右の耳、どちらにも使える両耳対応です

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

耳掛け型イヤホンマイク(トランシーバー専用)FHー23の型番FH-23YSのページです。 型番FH-23YSに関する仕様情報を記載しております。
耳掛け型イヤホンマイク(トランシーバー専用)FHー23のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
耳掛け型イヤホンマイク(トランシーバー専用)FHー23
耳かけスピーカー型イヤホンマイクFPGー26
イヤホンマイクFPGー22
超小型・特定小電力トランシーバー FCーB203
F.R.C. 防水仕様・中継器対応 特定小電力トランシーバー
イヤホンマイクFPGー23
メーカーF.R.C.F.R.C.F.R.C.F.R.C.F.R.C.F.R.C.
通常価格2,4563,8582,9245,6768,8003,300 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目4日目1日目〜
JANコード45152870237044515287022448451528702377345152870257394515287025951-
質量(g)24.00032.00027.00052.00074.000-
トラスココード408-1632367-9660369-5125426-7186408-1138-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トランシーバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト