ファクトリーサプライ用品技術窓口

F.R.C. 防水仕様・中継器対応 特定小電力トランシーバー

通常単価(税別)
8,800
税込単価
9,680
通常出荷日:4日目

【特長】・防塵防水IP65相当の中継器対応モデルです・6種類の秘話コードから選択ができる「セレクタブル...

詳細を確認
  • アンテナ長(mm)
    75
  • 奥行(mm)
    27
  • 高さ(mm)
    91.8
  • ブラック
  • 幅(mm)
    48
  • タイプ(屋内/屋外)
    屋内、屋外
  • 適応中継器
    FC-R2
  • アンテナタイプ
    固定式
  • グループトーク有無
  • チャンネル数
    47
  • 郊外通話距離(km)
    1
  • 市街地通話距離(km)
    0.1
  • 送受信周波数(MHz)
    相互通話モード(単信送信):422.050~422.300、中継通話モード(半複信)受信:421.5750~421.9125、中継通話モード(半複信)送信:440.0250~440.3625
  • 中継器対応
    対応
  • 免許・資格要不要
    不要
  • JANコード
    4515287025951
  • 質量(g)
    74.000
  • トラスココード
    408-1138

ご注意

  • イヤホンマイクは付属しておりませんので別途お買い求めください。
  • 適合イヤホンマイク:FPG-22KWP/23KWP/25KWP/26KWP、FPG-27RKWP(右耳専用)、FPG-27LKWP(左耳専用)
  • 特小トランシーバーの電波が届く範囲には限界があります。
  • 中継器を使用しても電波が届きにくい場合がございますので、予めご了承ください

型番:

FC-ZX-PRO-W
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

FC-ZX-PRO-Wの仕様・寸法情報

アンテナ長(mm)
75
奥行(mm)
27
高さ(mm)
91.8
ブラック
幅(mm)
48
タイプ(屋内/屋外)
屋内、屋外
適応中継器
FC-R2
アンテナタイプ
固定式
グループトーク有無
チャンネル数
47
郊外通話距離(km)
1
市街地通話距離(km)
0.1
送受信周波数(MHz)
相互通話モード(単信送信):422.050~422.300、中継通話モード(半複信)受信:421.5750~421.9125、中継通話モード(半複信)送信:440.0250~440.3625
中継器対応
対応
免許・資格要不要
不要
JANコード
4515287025951
質量(g)
74.000
トラスココード
408-1138

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
FC-ZX-PRO-W
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,800
( 9,680 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・防塵防水IP65相当の中継器対応モデルです
・6種類の秘話コードから選択ができる「セレクタブルスクランブラー」です
・自動的にチャンネルを探す「チャンネルスキャン」の機能があります
・充電池も充電器も付属してこの価格です
・メインチャンネルとサブチャンネルの2チャンネルで待受けできる「デュアルワッチ」に加え「セカンドトーク」も搭載しています
・通話エリアを拡大して使える中継装置(別売製品型番:FC-R2)に対応しておりますので、トランシーバー単体同士では電波が届きにくかった場所でのご使用にもお薦めです
・他メーカーの特定小電力トランシーバーとも交信できます。(交信出来るチャンネル番号はメーカー毎に変わる場合がございます)

ご注意

  • イヤホンマイクは付属しておりませんので別途お買い求めください。
  • 適合イヤホンマイク:FPG-22KWP/23KWP/25KWP/26KWP、FPG-27RKWP(右耳専用)、FPG-27LKWP(左耳専用)
  • 特小トランシーバーの電波が届く範囲には限界があります。
  • 中継器を使用しても電波が届きにくい場合がございますので、予めご了承ください
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

F.R.C. 防水仕様・中継器対応 特定小電力トランシーバーの型番FC-ZX-PRO-Wのページです。 型番FC-ZX-PRO-Wに関する仕様情報を記載しております。
F.R.C. 防水仕様・中継器対応 特定小電力トランシーバーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
F.R.C. 防水仕様・中継器対応 特定小電力トランシーバー
超小型・特定小電力トランシーバー FCーB203
防水型特定小電力トランシーバー 交互・中継器対応 オプション
トランシーバー(中継器対応・防水型)
防水型特定小電力トランシーバー
アルインコ 特定小電力トランシーバー(交互通話・中継器対応型)
メーカーF.R.C.F.R.C.アルインコエスコアルインコアルインコ
通常価格8,8005,6761,539 -28,75717,805 -13,822
通常出荷日4日目1日目1日目〜1日目1日目1日目
アンテナ長(mm)7525----
奥行(mm)2719----
高さ(mm)91.895----
ブラックブラック----
幅(mm)4838----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トランシーバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト