17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

プチカラビナ(黒色塗装)環付

通常単価(税別)
2,8384,863
税込単価
3,1225,349
通常出荷日:1日目

【特長】・つや消し黒色に塗装しているので反射せず、目立ちにくいです・環付は不用意にフックが開くことがな...

詳細を確認
  • 表面仕上げはロットにより多少バラつきがございます。
  • 環境により色褪せする場合がございます。
  • 屋外では使用しないでください。
  • 衝撃により塗装が剥がれる場合がございます。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

トラスココード

W(mm)

使用荷重(kN)

D(mm)

L(mm)

S(mm)

JANコード

質量(g)

最小発注数量
202-1983
16.5
0.69
5
57
8
4982970428465
24
1個
202-1973
19
0.88
6
65
9
4982970428472
42.000
1個
202-1968
22.5
1.37
8
74
10
4982970428489
80.000
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,838
( 3,122 )
1日目
3,852
( 4,237 )
1日目
4,863
( 5,349 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・つや消し黒色に塗装しているので反射せず、目立ちにくいです
・環付は不用意にフックが開くことがなく、より安心です
【用途】
・舞台・照明・装飾・光学機器用にチェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに
【材質】
・ステンレス(SUS304)

ご注意

  • 表面仕上げはロットにより多少バラつきがございます。
  • 環境により色褪せする場合がございます。
  • 屋外では使用しないでください。
  • 衝撃により塗装が剥がれる場合がございます。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プチカラビナ(黒色塗装)環付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プチカラビナ(黒色塗装)環付
ステンレス プチカラビナ(環付)
ステンレス プチカラビナ(リング付)
プチカラビナ(黒色塗装)環なし
プチカラビナ(黒色塗装) 環付
ステンレス プチカラビナ(ハズレ止め付)
メーカー水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所
通常価格2,838-967 -1,430 -2,7641,978940 -
通常出荷日1日目1日目〜2日目〜1日目1日目1日目〜
材質1ステンレス(SUS304)材質:ステンレス(SUS304)●仕上げ:バレル研磨仕上げ材質:ステンレス(SUS304)●仕上げ:バレル研磨仕上げステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)材質:ステンレス(SUS304)●仕上げ:バレル研磨仕上げ

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト