17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

アルミカラビナ 環なし

通常単価(税別)
3,3204,931
税込単価
3,6525,424
通常出荷日:1日目

【特長】・チェーンの端末金具などに、ワンタッチで付け外しができます【用途】・チェーン・ワイヤー・ロープ...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

トラスココード

W(mm)

使用荷重(kN)

D(mm)

L(mm)

S(mm)

JANコード

質量(g)

t(mm)

最小発注数量
シルバー
204-8723
58
1.96
11
101
18
4982970414444
58.000
9.8
1個
シルバー
205-0284
73
2.35
12
116
25
4982970414468
82.000
10.8
1個
ブルー
204-8730
58
1.96
11
101
18
4982970414482
58.000
9.8
1個
ブルー
204-7169
73
2.35
12
116
25
4982970414505
82.000
10.8
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,931
( 5,424 )
1日目
3,320
( 3,652 )
1日目
4,931
( 5,424 )
1日目
3,320
( 3,652 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・チェーンの端末金具などに、ワンタッチで付け外しができます
【用途】
・チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに
【材質】
・アルミ軽合金

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルミカラビナ 環なしのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アルミカラビナ 環なし
アルミカラビナ 環付
ステンレス ナス型カラビナ(環なし)
プチカラビナ(黒色塗装)環なし
プチカラビナ(黒色塗装) 環なし
ステンレス ナス型カラビナ (環付)
メーカー水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所
通常価格3,320-3,674 -567 -2,7641,351 -1,839 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目〜
種類カラビナ・スナップフックカラビナ・スナップフックカラビナ・スナップフック-カラビナ・スナップフックカラビナ・スナップフック
カラビナ・スナップフック詳細ロックなしロックありロックなし-ロックなしロックあり
材質1アルミ軽合金アルミ軽合金材質:ステンレス(SUS304)●仕上げ:バレル研磨仕上げステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)材質:ステンレス(SUS304)●仕上げ:バレル研磨仕上げ
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト