ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

埋込みフック B-148

  • 種類
    フック
  • トラスココード
    201-1988
  • 使用荷重(kN)
    0.29
  • A1(mm)
    26
  • A2(mm)
    16
  • B1(mm)
    106
  • B2(mm)
    90
  • d(mm)
    7
  • h(mm)
    3
  • H(mm)
    33
  • L(mm)
    74
  • S(mm)
    6
  • JANコード
    4982970405367
  • 質量(g)
    157.000
  • 材質1
    ステンレス(SUS304)
  • 材質2
    仕上げ:表面のみヘアーライン仕上げ
  • A3(mm)
    10
  • B3(mm)
    68

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

B-148
解除
    数量:

    B-148の仕様・寸法情報

    種類
    フック
    トラスココード
    201-1988
    使用荷重(kN)
    0.29
    A1(mm)
    26
    A2(mm)
    16
    B1(mm)
    106
    B2(mm)
    90
    d(mm)
    7
    h(mm)
    3
    H(mm)
    33
    L(mm)
    74
    S(mm)
    6
    JANコード
    4982970405367
    質量(g)
    157.000
    材質1
    ステンレス(SUS304)
    材質2
    仕上げ:表面のみヘアーライン仕上げ
    A3(mm)
    10
    B3(mm)
    68

    型番リスト

    表示件数
    型番
    B-148
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    4,863
    ( 5,349 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・埋め込みタイプなので、設置後に突起などが邪魔にならず、スマートな外観です
    【用途】
    ・壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープ等の端末金具として
    【材質】
    ・ステンレス(SUS304)
    ・仕上げ:表面のみヘアーライン仕上げ

    ご注意

    • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    埋込みフック B-148の型番B-148のページです。 型番B-148に関する仕様情報を記載しております。
    埋込みフック B-148のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    埋込みフック B-148
    ダイアモンドアイ丸カン(ステンレス)
    水本 ステンレス パッドアイ 15mm×45mm (1個入)
    T型ナット
    口広リングキャッチ 両ねじタイプ
    ネジ止めリングキャッチ
    メーカー水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所
    通常価格4,8632,159 -5552,1373,1272,219
    通常出荷日1日目1日目2日目1日目1日目1日目
    種類フック-座付き金具・アイプレート座付き金具・アイプレートリングキャッチ-
    トラスココード201-1988-849-0712205-0334204-7173205-3441
    使用荷重(kN)0.29-0.150.783.430.49
    A1(mm)26-----
    A2(mm)16-----

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました