17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

埋込みフック(A-528/B-527)

通常単価(税別)
3,2733,971
税込単価
3,6004,368
通常出荷日:1日目

【特長】・埋め込みタイプなので、設置後に突起などが邪魔にならず、スマートな外観です【用途】・壁面・床面...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

トラスココード

使用荷重(kN)

d(mm)

D(mm)

H(mm)

JANコード

質量(g)

L1(mm)

L2(mm)

最小発注数量
200-9665
0.29
6.2
6
33
4982970307722
66.000
88
58
1個
201-3483
0.07
4
4
22
4982970407712
27.000
60
39
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,971
( 4,368 )
1日目
3,273
( 3,600 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・埋め込みタイプなので、設置後に突起などが邪魔にならず、スマートな外観です
【用途】
・壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープ等の端末金具として
【材質】
・ステンレス(SUS304)
・仕上げ:表面のみヘアーライン仕上げ

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

埋込みフック(A-528/B-527)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
埋込みフック(A-528/B-527)
埋込みフック B-148
カラビナ B-2657
ステンレス 枠式ターンバックル (フック&フック)
埋め込みリングフック
ステンレス スーパーロングSカン(JANコードシール付き)
メーカー水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所
通常価格3,273-4,8637,628856 -3,249 -2,020 -
通常出荷日1日目1日目1日目2日目1日目1日目
種類座付き金具・アイプレートフックカラビナ・スナップフックターンバックル座付き金具・アイプレートSカン
h(mm)0.83--0.8-
材質1ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS316)ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)
材質2仕上げ:表面のみヘアーライン仕上げ仕上げ:表面のみヘアーライン仕上げバネ:ステンレス(SUS304)仕上げ:バレル研磨仕上げ-キャップ:ポリ塩化ビニール(PVC)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト