17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ナス型カラビナ

通常単価(税別)
2,6913,997
税込単価
2,9604,397
通常出荷日:1日目

【特長】・チェーンの端末金具などに、ワンタッチで付け外しができます【用途】・チェーン・ワイヤー・ロープ...

詳細を確認
  • 安全帯として使用できません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

トラスココード

W(mm)

使用荷重(kN)

D(mm)

L(mm)

S(mm)

JANコード

質量(g)

最小発注数量
205-0355
41
1.18
8
81
12
4982970426546
66.000
1個
204-8751
51
1.47
10
102
14
4982970426553
132.000
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,691
( 2,960 )
1日目
3,997
( 4,397 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・チェーンの端末金具などに、ワンタッチで付け外しができます
【用途】
・チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに
【材質】
・ステンレス(SUS316)
・バネ:ステンレス(SUS304)

ご注意

  • 安全帯として使用できません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ナス型カラビナのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ナス型カラビナ
ナス型カラビナ
ステンレス ナス型リングキャッチ
カラビナ B-2657
二重リンク(ニッケルメッキ)
埋込みフック B-148
メーカー水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所
通常価格2,691-1,509 -4027,628460 -4,863
通常出荷日1日目1日目4日目1日目1日目1日目
種類カラビナ・スナップフック-リングキャッチカラビナ・スナップフックリングフック
カラビナ・スナップフック詳細ロックなし--ロックあり--
材質1ステンレス(SUS316)ステンレス(SUS316)本体:ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS316)ステンレス(SUS304)
材質2バネ:ステンレス(SUS304)バネ:ステンレス(SUS304)ナット:真鍮バネ:ステンレス(SUS304)仕上げ:ニッケルメッキ仕上げ仕上げ:表面のみヘアーライン仕上げ

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト