ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

回転パッドナット(ステンレス)

  • 種類
    座付き金具・アイプレート
  • トラスココード
    204-5584
  • 使用荷重(kN)
    0.29
  • A(mm)
    38
  • B(mm)
    27
  • d(mm)
    5.2
  • H(mm)
    53
  • T(mm)
    3.5
  • JANコード
    4982970422777
  • 質量(g)
    50.000
  • 材質1
    ステンレス(SUS304)
  • C(mm)
    20

ご注意

  • 吊り具として使用しないで下さい。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

B-2277
解除
    数量:

    閲覧中の商品と併せてご検討ください

    -閉じる

    B-2277の仕様・寸法情報

    種類
    座付き金具・アイプレート
    トラスココード
    204-5584
    使用荷重(kN)
    0.29
    A(mm)
    38
    B(mm)
    27
    d(mm)
    5.2
    H(mm)
    53
    T(mm)
    3.5
    JANコード
    4982970422777
    質量(g)
    50.000
    材質1
    ステンレス(SUS304)
    C(mm)
    20

    型番リスト

    表示件数
    型番
    B-2277
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    7,2154,321
    ( 4,753 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・3点止めで壁面等に止められるナットです
    ・ナット部が回転するので、ワイヤーがよじれずにテンションをかけることができます
    【用途】
    ・ワイヤーテンショナー等に
    【材質】
    ・ステンレス(SUS304)

    ご注意

    • 吊り具として使用しないで下さい。
    • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    回転パッドナット(ステンレス)の型番B-2277のページです。 型番B-2277に関する仕様情報を記載しております。
    回転パッドナット(ステンレス)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    回転パッドナット(ステンレス)
    枠式ターンバックルA&A
    パイプターンバックルA&A
    水本 ステンレス ロングアイ 30mm×120mm (1個=1袋)
    T型ナット
    ステンレス 角ターンバックルプール用
    メーカー水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所
    通常価格7,2152,2072,327-2,1374,662
    通常出荷日1日目1日目1日目お見積り1日目2日目
    種類座付き金具・アイプレート--座付き金具・アイプレート座付き金具・アイプレートターンバックル
    トラスココード204-5584205-0289204-4027378-9012205-0334849-3000
    使用荷重(kN)0.291.271.270.980.781.57
    A(mm)384040302080
    B(mm)275555120-136

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました