17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

回転パッドアイ

通常単価(税別)
3,0265,074
税込単価
3,3295,581
通常出荷日:1日目

【特長】・設置幅の狭い面でも取付可能です・回転するのでチェーンなどからみません【用途】・壁面・床面・柱...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 皿頭のネジをご使用下さい。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

トラスココード

W(mm)

使用荷重(kN)

A1(mm)

A2(mm)

d(mm)

D(mm)

H(mm)

L(mm)

T(mm)

JANコード

質量(g)

最小発注数量
113-3035
20
0.15
50
34
4.2
5
33
15
2.5
4982970403097
34.000
1個
113-6210
25
0.2
55
42.5
4.8
6
38
18
3
4982970403103
51.000
1個
113-6175
30
0.29
65
52.5
4.8
8
44
19
3.5
4982970403110
101
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,026
( 3,329 )
1日目
3,828
( 4,211 )
1日目
5,074
( 5,581 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・設置幅の狭い面でも取付可能です
・回転するのでチェーンなどからみません
【用途】
・壁面・床面・柱などに設置し、チェーンなどの端末金具として
【材質】
・ステンレス(SUS304)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 皿頭のネジをご使用下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

回転パッドアイのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
回転パッドアイ
Sカン SAP
ステンレス 枠式ターンバックル(アイ&アイ)バレル研磨仕上げ
ステンレス リングキャッチ(JANコード不袋入り)
ステンレス 口広リングキャッチ
ステンレス Sカン(JANコード袋入り)
メーカー水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所
通常価格3,026-640 -1,526 -681 -988160 -
通常出荷日1日目1日目2日目〜4日目〜4日目1日目〜
種類座付き金具・アイプレートSカンターンバックル-リングキャッチ-
材質1ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)
材質2仕上げ:バレル研磨仕上げ仕上げ:バレル研磨仕上げ仕上げ:バレル研磨仕上げ仕上げ:バレル研磨仕上げ仕上げ:バレル研磨仕上げ仕上げ:バレル研磨仕上げ

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト