17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。

カラビナD型

通常単価(税別)
4,0555,262
税込単価
4,4615,788
通常出荷日:1日目

【特長】・荷重をかけた際、長辺に負荷がかかるため、フックに負担がかかりにくい構造になっています【用途】...

詳細を確認
  • 安全帯として使用できません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

カラビナ・スナップフック詳細

トラスココード

使用荷重(kN)

S(mm)

JANコード

質量(g)

材質1

材質2

最小発注数量
ロックなし
204-7137
1.96
22
4982970413119
156.000
ステンレス(SUS304)
-
1個
ロックあり
204-5635
2.3
18
4982970414130
161.000
ステンレス(SUS304)
-
1個
ロックなし
204-8721
1.96
22
4982970426393
156.000
ステンレス(SUS316)
バネ:ステンレス(SUS304)
1個
ロックあり
205-0359
2.3
18
4982970426409
161.000
ステンレス(SUS316)
バネ:ステンレス(SUS304)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,460
( 4,906 )
1日目
5,262
( 5,788 )
1日目
4,055
( 4,461 )
1日目
4,788
( 5,267 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・荷重をかけた際、長辺に負荷がかかるため、フックに負担がかかりにくい構造になっています
【用途】
・チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに

ご注意

  • 安全帯として使用できません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カラビナD型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カラビナD型
ステンレス(SUS304) カラビナ
水本 ステンレス スナップフックD型 長さ88mm (1個入)
カラビナ B-2657
カラビナ(黒色塗装)
水本 ステンレス ナス型カラビナ 線径6mm長さ64mm (1個=1袋)
メーカー水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所
通常価格4,055-3,733 -9177,6285,207 -1,235
通常出荷日1日目7日目1日目1日目1日目1日目
種類カラビナ・スナップフック-カラビナ・スナップフックカラビナ・スナップフックカラビナ・スナップフックカラビナ・スナップフック
W(mm)603628363633
D(mm)1010810106
L(mm)1139088909064
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト