17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。
  • 使用荷重(kN)

    ~mm
  • A(mm)

    ~mm
  • B(mm)

    ~mm
  • d(mm)

    ~mm
  • D(mm)

    ~mm
  • L(mm)

    ~mm
  • W(mm)

    ~mm
  • 質量(g)

    ~mm
  • L1(mm)

    ~mm
  • L2(mm)

    ~mm
  • J(mm)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

パイプターンバックル(アイ&アイ)

通常単価(税別)
2,88310,562
税込単価
3,17111,618
通常出荷日:1日目

【特長】・枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます・枠式とは違い、パイプタイプでねじ部...

詳細を確認
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ねじ径

使用荷重

(kN)

A

(mm)

B

(mm)

d

(mm)

D

(mm)

L

(mm)

W

(mm)

質量

(g)

L1

(mm)

L2

(mm)

J

(mm)

JANコード

トラスココード

最小発注数量
W1/2
6.86
100
155
21
11
200
22
527.000
310
470
10
4982970302154
195-1916
1個
W5/8
8.82
120
183
25
14.5
250
27
960.000
380
540
10
4982970302161
195-1917
1個
W1/4
1.96
45
74
10
5
100
13
71.000
160
220
5
4982970402120
204-7156
1個
W5/16
2.94
60
95
14
7
129
14
143.000
199
295
6
4982970402137
205-0313
1個
W3/8
4.41
75
122
16
8.3
157
17
240.000
251
370
8
4982970402144
204-7184
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,763
( 6,339 )
1日目
10,562
( 11,618 )
1日目
2,883
( 3,171 )
1日目
4,761
( 5,237 )
1日目
3,468
( 3,815 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます
・枠式とは違い、パイプタイプでねじ部分が露出していないので、より装飾的です
【用途】
・ワイヤロープの張り具合の調節に
【材質】
・ステンレス(SUS304)

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パイプターンバックル(アイ&アイ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パイプターンバックル(アイ&アイ)
パイプターンバックルA&A
パイプターンバックル J&J
パイプターンバックル(ストレート&ストレート)
ロールターンバックル
枠式ターンバックルA&A
メーカー水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所
通常価格2,883-2,941 -3,115 -2,908 -2,871 -2,751 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
材質1ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS316)ステンレス(SUS304)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

チェーンボルト・ターンバックルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト