17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • ねじ径

  • 使用荷重(kN)

    ~mm
  • A(mm)

    ~mm
  • B(mm)

    ~mm
  • d(mm)

    ~mm
  • H(mm)

    ~mm
  • L(mm)

    ~mm
  • T(mm)

    ~mm
  • W(mm)

    ~mm
  • 質量(g)

    ~mm
  • L1(mm)

    ~mm
  • L2(mm)

    ~mm
  • J(mm)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

パイプターンバックルA&A

通常単価(税別)
2,9416,392特別価格
税込単価
3,2357,031特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます・枠式とは違い、パイプタイプでねじ部...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ねじ径

使用荷重

(kN)

A

(mm)

B

(mm)

d

(mm)

H

(mm)

L

(mm)

T

(mm)

W

(mm)

質量

(g)

L1

(mm)

L2

(mm)

J

(mm)

JANコード

トラスココード

最小発注数量
W1/4
1.96
50
70
8.4
15
100
16
13
94.000
130
200
5
4982970415359
205-1932
1個
W5/16
2.94
66
90
10.4
19
129
20
14
166.000
160
260
6
4982970415366
205-3460
1個
W3/8
4.41
83
110
12.3
23.8
157
24
17
296.000
200
330
8
4982970415373
204-8761
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,941
( 3,235 )
1日目
5,151
( 5,666 )
1日目
6,3923,828
( 4,211 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます
・枠式とは違い、パイプタイプでねじ部分が露出していないので、より装飾的です
【用途】
・ワイヤロープの張り具合の調節に
【材質】
・ステンレス(SUS304)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パイプターンバックルA&Aのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パイプターンバックルA&A
枠式ターンバックルA&A
パイプターンバックル(アイ&アイ)
パイプターンバックル J&J
パイプターンバックル(ストレート&ストレート)
ロールターンバックル
メーカー水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所
通常価格2,941-2,751 -2,883 -3,115 -2,908 -2,871 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
材質1ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS316)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

チェーンボルト・ターンバックルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト