17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

ロールターンバックル

通常単価(税別)
2,8716,726特別価格
税込単価
3,1587,399特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・両端のねじ加工が右ねじと左ねじで構成されたパイプです・左右にボルトを入れてパイプを回転させる...

詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ねじ径

A

(mm)

B

(mm)

L

(mm)

質量

(g)

JANコード

トラスココード

最小発注数量
M6
35
10
80
34.000
4982970424368
205-0277
1個
M8
35
12
80
44.000
4982970424375
204-8739
1個
M10
55
14
120
82.000
4982970424382
205-0346
1個
M12
55
16
120
97.000
4982970424399
204-5582
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,871
( 3,158 )
1日目
3,739
( 4,113 )
1日目
4,952
( 5,447 )
1日目
6,7264,028
( 4,431 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・両端のねじ加工が右ねじと左ねじで構成されたパイプです
・左右にボルトを入れてパイプを回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます
【用途】
・ワイヤロープの張り具合の調節に
【材質】
・ステンレス(SUS316)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ロールターンバックルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ロールターンバックル
パイプターンバックルA&A
枠式ターンバックルA&A
パイプターンバックル(アイ&アイ)
パイプターンバックル J&J
パイプターンバックル(ストレート&ストレート)
メーカー水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所
通常価格2,871-2,941 -2,751 -2,883 -3,115 -2,908 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
材質1ステンレス(SUS316)ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

チェーンボルト・ターンバックルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト