17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

クッキングペーパー【2個入り】

通常単価(税別)
2,580
税込単価
2,838
通常出荷日:1日目

【特長】・パルプ100%高密度不織布で、オールマイティータイプです・拭き取りから、だしこしまでより幅広...

詳細を確認
  • ホワイト
  • JANコード
    4901750387419
  • トラスココード
    244-3624
  • シートサイズ(mm)
    380×240
  • 質量(g)
    810.000
  • 材質1
    パルプ
  • パック入数
    100カット×2ロール

型番:

38742
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (2個入り)

38742の仕様・寸法情報

ホワイト
JANコード
4901750387419
トラスココード
244-3624
シートサイズ(mm)
380×240
質量(g)
810.000
材質1
パルプ
パック入数
100カット×2ロール
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
38742
最小発注数量
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,580
( 2,838 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・パルプ100%高密度不織布で、オールマイティータイプです
・拭き取りから、だしこしまでより幅広い用途に最適です
【用途】
・生鮮魚肉類の乾燥防止
・天ぷらや揚物の油切りに
・残り油の油こし
・ネタケースやバットの敷紙に
【材質】
・パルプ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クッキングペーパーの型番38742のページです。 型番38742に関する仕様情報を記載しております。
クッキングペーパーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クッキングペーパー
クッキングシート
スコッティファイン3倍巻きキッチンタオル (150カット2ロール)X24Pc入り
カウンタークロス 薄手タイプ
カウンタークロス 厚手タイプ
OPPシート #20 14-20
メーカー日本製紙クレシア日本製紙クレシア日本製紙クレシア日本製紙クレシア日本製紙クレシアシモジマ
通常価格2,5806,88212,46720,885 -19,050800
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目6日目
ホワイトホワイト----
JANコード490175038741949017503512124901750332457---
トラスココード244-3624494-6634868-1776---
シートサイズ(mm)380×240-206×220---
質量(g)810.0003500.0150007320.06540.0-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

食品衛生用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト