ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

無線キーボード 薄型 メンブレン式 抗菌

  • JANコード
    4549550204989
  • トラスココード
    259-2265
  • 奥行(mm)
    127.6
  • 高さ(mm)
    33.5
  • ブラック
  • 幅(mm)
    441.5
  • キーピッチ(mm)
    19.0mm
  • キー数
    109
  • キー方式
    光学式センサー方式
  • 質量(g)
    820.000

ご注意

  • 最新情報は対応表をご確認ください。

型番:

TK-FDM110MKBK
解除
    数量:

    TK-FDM110MKBKの仕様・寸法情報

    JANコード
    4549550204989
    トラスココード
    259-2265
    奥行(mm)
    127.6
    高さ(mm)
    33.5
    ブラック
    幅(mm)
    441.5
    キーピッチ(mm)
    19.0mm
    キー数
    109
    キー方式
    光学式センサー方式
    質量(g)
    820.000

    型番リスト

    表示件数
    型番
    TK-FDM110MKBK
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    5,9185,140
    ( 5,654 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・財団法人日本規格協会(JSA)が定める抗菌性試験に準拠し、表面上における細菌の増殖を抑制、あるいは阻害する性能を持つ抗菌仕様です
    ・日々のパソコン操作に安心をプラスする抗菌仕様です
    ・クリック感の軽い無線マウスとサクサク軽い打ち心地の無線薄型フルキーボードのセットモデルです
    ・無線薄型フルキーボード&マウスに
    ・抗菌無線薄型フルキーボード×1、抗菌無線BlueLEDマウス×1、共通レシーバー×1、動作確認用単4形アルカリ乾電池×1、動作確認用単3形アルカリ乾電池×1

    ご注意

    • 最新情報は対応表をご確認ください。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    無線キーボード 薄型 メンブレン式 抗菌の型番TK-FDM110MKBKのページです。 型番TK-FDM110MKBKに関する仕様情報を記載しております。
    無線キーボード 薄型 メンブレン式 抗菌のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    無線キーボード 薄型 メンブレン式 抗菌
    テンキーパッド 無線 静音設計 抗菌
    テンキーパッド Bluetooth 静音設計 抗菌
    無線コンパクトキーボード・マウス
    無線フルキーボード・マウス
    有線コンパクトキーボード
    メーカーエレコムエレコムエレコムエレコムエレコムエレコム
    通常価格5,9186,9557,0322,9903,1901,290
    通常出荷日1日目1日目1日目4日目2日目4日目
    JANコード454955020498945495502108364549550210812454955010785345495501078844549550107754
    トラスココード259-2265368-3928369-1840---
    奥行(mm)127.6135.3135.3---
    高さ(mm)33.526.626.6---
    ブラックブラックブラック---
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    キーボードカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました