ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

テンキーパッド Bluetooth 静音設計 抗菌

型番:

TK-TBM023SKBK
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

TK-TBM023SKBKの仕様・寸法情報

JANコード
4549550210812
トラスココード
369-1840
奥行(mm)
135.3
高さ(mm)
26.6
ブラック
幅(mm)
89.3
対応OS
Windows 11、Windows 10、Windows 8.1、macOS Big sur (11)、Chrome OS ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。 ※最新情報は対応表をご確認ください。
キーピッチ(mm)
19
キー数
20キー
キー方式
メンブレン
質量(g)
80.000
-
-

型番リスト

表示件数
型番
TK-TBM023SKBK
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,0326,002
( 6,602 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・音が気になる場所や時間帯での使用に最適なBluetooth(R)静音テンキーパッドです
・本格静音設計で音が気になる場所や時間帯での使用に最適、さらに、日々のパソコン操作に安心をプラスする抗菌仕様です
・USBポートを塞がずにワイヤレス接続できるBluetooth(R)静音テンキーパッドです

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

テンキーパッド Bluetooth 静音設計 抗菌の型番TK-TBM023SKBKのページです。 型番TK-TBM023SKBKに関する仕様情報を記載しております。
テンキーパッド Bluetooth 静音設計 抗菌のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
テンキーパッド Bluetooth 静音設計 抗菌
テンキーパッド 無線 静音設計 抗菌
無線キーボード 薄型 メンブレン式 抗菌
無線コンパクトキーボード・マウス
有線コンパクトキーボード
無線フルキーボード・マウス
メーカーエレコムエレコムエレコムエレコムエレコムエレコム
通常価格7,0326,9555,9182,9901,2903,190
通常出荷日1日目1日目1日目4日目4日目2日目
JANコード454955021081245495502108364549550204989454955010785345495501077544549550107884
トラスココード369-1840368-3928259-2265---
奥行(mm)135.3135.3127.6---
高さ(mm)26.626.633.5---
ブラックブラックブラック---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キーボードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト