ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

テンキーパッド 無線 静音設計 抗菌

通常単価(税別)
6,9556,023
税込単価
7,6516,625
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・音が気になる場所や時間帯での使用に最適なワイヤレス静音テンキーパッドです・本格静音設計で音が...

詳細を確認

型番:

TK-TDM022SKBK
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TK-TDM022SKBKの仕様・寸法情報

JANコード
4549550210836
トラスココード
368-3928
コネクタ形状
USB-Aオス
奥行(mm)
135.3
高さ(mm)
26.6
ブラック
幅(mm)
89.3
インターフェース
USB
対応OS
Windows 11、Windows 10、Windows 8.1、macOS Big sur (11)、Chrome OS ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。 ※最新情報は対応表をご確認ください。
キーピッチ(mm)
19
キー数
20キー
キー方式
メンブレン
質量(g)
80.000
-
-

型番リスト

表示件数
型番
TK-TDM022SKBK
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,9556,023
( 6,625 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・音が気になる場所や時間帯での使用に最適なワイヤレス静音テンキーパッドです
・本格静音設計で音が気になる場所や時間帯での使用に最適、さらに、日々のパソコン操作に安心をプラスする抗菌仕様です
・デスクまわりがすっきりするワイヤレス静音テンキーパッドです

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

テンキーパッド 無線 静音設計 抗菌の型番TK-TDM022SKBKのページです。 型番TK-TDM022SKBKに関する仕様情報を記載しております。
テンキーパッド 無線 静音設計 抗菌のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
テンキーパッド 無線 静音設計 抗菌
テンキーパッド Bluetooth 静音設計 抗菌
無線キーボード 薄型 メンブレン式 抗菌
無線コンパクトキーボード・マウス
無線フルキーボード・マウス
有線コンパクトキーボード
メーカーエレコムエレコムエレコムエレコムエレコムエレコム
通常価格6,9557,0325,9182,9903,1901,290
通常出荷日1日目1日目1日目4日目2日目4日目
JANコード454955021083645495502108124549550204989454955010785345495501078844549550107754
トラスココード368-3928369-1840259-2265---
コネクタ形状USB-Aオス-----
奥行(mm)135.3135.3127.6---
高さ(mm)26.626.633.5---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キーボードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト