ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

VA線ニッパ 383HGSR-185

通常単価(税別)
6,181
税込単価
6,799

【特長】・ビクタースタンダードシリーズ最強の切れ味を実現しました・広い開き幅と...

詳細情報を確認する
  • JANコード
    4953998001916
  • トラスココード
    254-5452
  • ハンドル
    エラストマー樹脂
  • 刃表面形状
    ラウンド
  • 全長(mm)
    185
  • 落下防止用ひも取付穴
    あり
  • 質量(g)
    270.000
  • 材質1
    特殊鋼
  • ばね
    あり
  • 切断能力(mm)VA線
    φ1.6×2芯/φ2.0×3芯
  • 切断能力(mm)銅線
    φ3.0
  • 切断能力(mm)VA線・VVF線
    φ1.6×2芯/φ2.0×3芯

ご注意

  • 電気が流れている物への使用は絶対にしないでください。
  • 作業時は周りの安全を確かめてご使用ください。
  • 能力以上の使用はしないでください。
  • 保護メガネ等を着用して作業をしてください。

型番:

383HGSR-185
解除
    数量:

    383HGSR-185の仕様・寸法情報

    JANコード
    4953998001916
    トラスココード
    254-5452
    ハンドル
    エラストマー樹脂
    刃表面形状
    ラウンド
    全長(mm)
    185
    落下防止用ひも取付穴
    あり
    質量(g)
    270.000
    材質1
    特殊鋼
    ばね
    あり
    切断能力(mm)VA線
    φ1.6×2芯/φ2.0×3芯
    切断能力(mm)銅線
    φ3.0
    切断能力(mm)VA線・VVF線
    φ1.6×2芯/φ2.0×3芯

    型番リスト

    表示件数
    型番
    383HGSR-185
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    6,181
    ( 6,799 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ビクタースタンダードシリーズ最強の切れ味を実現しました
    ・広い開き幅と長い刃先で作業性がアップしました
    ・刃部を鏡面研磨し、切断抵抗を減らすことで楽に切断作業をすることができます
    ・軟鉄線、銅線用の薄刃仕様です
    ・独自開発の刃形状で切れ味、耐久性に優れています
    ・職人の意見から生まれた究極のプロ用工具です
    ・弊社通常製品より薄型で超軽量です
    ・発砲性エラストマー(エアークッション)使用で手への疲れが今までの半分に軽減しました
    ・焼却時にダイオキシンが発生しない環境に優しい仕様です
    ・バネ付きのため、開閉作業が楽にできます
    【用途】
    ・電気工事・通信工事等でのVA/VVF線の切断に
    【材質】
    ・特殊鋼

    ご注意

    • 電気が流れている物への使用は絶対にしないでください。
    • 作業時は周りの安全を確かめてご使用ください。
    • 能力以上の使用はしないでください。
    • 保護メガネ等を着用して作業をしてください。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    VA線ニッパ 383HGSR-185の型番383HGSR-185のページです。 型番383HGSR-185に関する仕様情報を記載しております。
    VA線ニッパ 383HGSR-185のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    VA線ニッパ 383HGSR-185
    VA線ニッパ 383HGSS-185
    電工VAニッパ(ストレート刃・バネ付き)
    電工VAニッパ(ラウンド刃) 77R-175
    ハイパワー偏心電工ニッパ エラストマG
    フジ矢 偏芯強力ニッパ(圧着機能付)
    メーカーフジ矢フジ矢フジ矢フジ矢フジ矢フジ矢
    通常価格6,1816,1816,5775,4696,1405,827
    通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
    JANコード495399800191649539980019094952520007150495252000711249539980016574952520077092
    トラスココード254-5452254-5451254-3957369-3554814-4752836-1581
    ハンドルエラストマー樹脂エラストマー樹脂樹脂---
    刃表面形状ラウンドストレートストレート刃---
    全長(mm)185185186---

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    電工ニッパーカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました