ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

電工VAニッパ(ストレート刃・バネ付き)

通常単価(税別)
6,577
税込単価
7,235
通常出荷日:1日目

【特長】・最先端技術「マイクロミラーブレード」で切断能力が20%アップしています。(当社比)・電気工事...

詳細を確認
  • 本来の目的以外では使用しないでください。
  • 作業時は周り安全を確かめてご使用ください。
  • 保護メガネ等を着用して作業してください。
  • 能力以上の使用はしないで下さい。
  • 電気の流れている物への使用は絶対にしないで下さい。
詳細を確認

型番:

77AS-185
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

77AS-185の仕様・寸法情報

JANコード
4952520007150
トラスココード
254-3957
ハンドル
樹脂
刃表面形状
ストレート刃
全長(mm)
186
落下防止用ひも取付穴
質量(g)
186.000
材質1
特殊鋼
ばね
切断能力(mm)VA線
φ2.0×3芯
切断能力(mm)銅線
φ3.0
切断能力(mm)VA線・VVF線
φ2.0×3芯
切断能力(mm)VVF線
2.0×3芯
-
-

型番リスト

表示件数
型番
77AS-185
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,577
( 7,235 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・最先端技術「マイクロミラーブレード」で切断能力が20%アップしています。(当社比)
・電気工事でのVA/VVF線の切断に最適です
・作業性の良いバネ付タイプです
・交換用バネはFNS-8(5本入り)です
【用途】
・内線・外線工事など電気設備工事でのVA・VVF線の切断に
【材質】
・特殊鋼

ご注意

  • 本来の目的以外では使用しないでください。
  • 作業時は周り安全を確かめてご使用ください。
  • 保護メガネ等を着用して作業してください。
  • 能力以上の使用はしないで下さい。
  • 電気の流れている物への使用は絶対にしないで下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電工VAニッパ(ストレート刃・バネ付き)の型番77AS-185のページです。 型番77AS-185に関する仕様情報を記載しております。
電工VAニッパ(ストレート刃・バネ付き)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
電工VAニッパ(ストレート刃・バネ付き)
電工VAニッパ(ラウンド刃) 77R-175
ハイパワー偏心電工ニッパ エラストマG
フジ矢 偏芯強力ニッパ(圧着機能付)
皮ムキニッパ(ストレート刃)
電工VAニッパ(ストレート刃) 77A-175・77A-200
メーカーフジ矢フジ矢フジ矢フジ矢フジ矢フジ矢
通常価格6,5775,4696,1405,8274,278 -5,263 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目〜1日目
JANコード4952520007150495252000711249539980016574952520077092--
トラスココード254-3957369-3554814-4752836-1581--
ハンドル樹脂-----
刃表面形状ストレート刃-----
全長(mm)186-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電工ニッパーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト