17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

名札ケース(ソフトタイプ) NX-132-BK【10個入り】

通常単価(税別)
3,148
税込単価
3,463
通常出荷日:1日目

【特長】・ICカード2枚が干渉しません・非接触型ICカードが2枚一緒に携帯できます・180度開きカード...

詳細を確認
  • JANコード
    4970115566257
  • トラスココード
    236-2033
  • グリーン購入法適合品
    適合
  • 質量(g)
    136.000
  • 材質1
    再生ポリオレフィン/再生PP
  • 中紙サイズ(mm)
    90×55(名刺サイズ)
  • タイプ
    ソフト
  • 横(mm)
    103
  • 厚さ(mm)
    4.8
  • 縦(mm)
    92
  • 中紙サイズ(mm)高さ
    55
  • 中紙サイズ(mm)幅
    90

型番:

NX-132-BK
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (10個入り)

NX-132-BKの仕様・寸法情報

JANコード
4970115566257
トラスココード
236-2033
グリーン購入法適合品
適合
質量(g)
136.000
材質1
再生ポリオレフィン/再生PP
中紙サイズ(mm)
90×55(名刺サイズ)
タイプ
ソフト
横(mm)
103
厚さ(mm)
4.8
縦(mm)
92
中紙サイズ(mm)高さ
55
中紙サイズ(mm)幅
90
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
NX-132-BK
最小発注数量
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,148
( 3,463 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ICカード2枚が干渉しません
・非接触型ICカードが2枚一緒に携帯できます
・180度開きカード同士が離れ読み取りエラーを防ぎます
・硬質ヘッダーで耐久性アップ
・ケース取付穴が上です
・2ポケット共に防水チャック付でカードを雨など水から守ります
【材質】
・再生ポリオレフィン/再生PP

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

名札ケース(ソフトタイプ) NX-132-BKの型番NX-132-BKのページです。 型番NX-132-BKに関する仕様情報を記載しております。
名札ケース(ソフトタイプ) NX-132-BKのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
名札ケース(ソフトタイプ) NX-132-BK
U型名札(ハードタイプ)
名札用ケース ハードタイプ
名札 名刺サイズ (クリップ・ピン両用)
名札用クリップ プラスチック製 安全ピン付 10個 灰
リールクリップ 1個
メーカーオープン工業オープン工業オープン工業オープン工業オープン工業オープン工業
通常価格3,148103 -1,5001,3001,400385
通常出荷日1日目2日目〜1日目1日目1日目1日目
クリア----
JANコード4970115566257-----
トラスココード236-2033-433-3624-857-6087857-6075
グリーン購入法適合品適合適合-適合--
質量(g)136.00011.4----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

名札カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト