17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

重量キャビネットカート パンチングパネル

通常単価(税別)
10,1338,251
税込単価
11,1469,076
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・重量用キャビネットカート 「TC-25-BK」と「TC-H25-BK」専用のパネルです【用途...

詳細を確認
  • ブラック
  • 質量(g)
    4500.0
  • トラスココード
    194-8067
  • 材質1
    本体:スチール(亜鉛メッキコーティング)
  • 奥行(mm)
    32
  • 間口(mm)
    656
  • 高さ(mm)
    700

型番:

W61-BK
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

W61-BKの仕様・寸法情報

ブラック
質量(g)
4500.0
トラスココード
194-8067
材質1
本体:スチール(亜鉛メッキコーティング)
奥行(mm)
32
間口(mm)
656
高さ(mm)
700
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
W61-BK
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,1338,251
( 9,076 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・重量用キャビネットカート 「TC-25-BK」と「TC-H25-BK」専用のパネルです
【用途】
・工場内での作業用品、材料等の整理・保管、移動に
【材質】
・本体:スチール(亜鉛メッキコーティング)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

重量キャビネットカート パンチングパネルの型番W61-BKのページです。 型番W61-BKに関する仕様情報を記載しております。
重量キャビネットカート パンチングパネルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
重量キャビネットカート パンチングパネル
重量キャビネットワゴン
パソコンカート
キャビネットワゴン
キャビネットワゴン用オプションシリーズ
キャビネットワゴン 8000
メーカーTHESHUTERサカエサカエスター電器製造SORISORI
通常価格10,133143,40787,92123,3751,496 -138,367 -
通常出荷日1日目8日目3日目11日目1日目2日目〜
ブラック-----
質量(g)4500.0-----
トラスココード194-8067-----
材質1本体:スチール(亜鉛メッキコーティング)-----
奥行(mm)32-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スチール製ワゴンキャビネットタイプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト