ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

スティキット(TM) フィニッシングロール426U FR-426U-320A-114

通常単価(税別)
12,33111,277
税込単価
13,56412,405
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・シリコンカーバイト砥粒を使った、ライナー紙のないのり付ペーパーロールです。・必要な長さに切っ...

詳細を確認
  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。

型番:

FR-426U-320A-114
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

FR-426U-320A-114の仕様・寸法情報

JANコード
4548623188393
トラスココード
792-3856
質量(g)
1200.000
長さ(m)
40
材質1
基材:紙(Awt)
材質2
砥材:シリコンカーバイト(C)
粒度(#)
320
-
-

型番リスト

表示件数
型番
FR-426U-320A-114
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,33111,277
( 12,405 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・シリコンカーバイト砥粒を使った、ライナー紙のないのり付ペーパーロールです。
・必要な長さに切って使えるので経済的です。
・市販のオービタルサンダーに貼りつけるだけです。
【用途】
・手作業、オービタルサンダー用。
・パテ研ぎ、肌あらし、各種ペーパー研磨に。
【材質】
・基材:紙(Awt)
・砥材:シリコンカーバイト(C)

ご注意

  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スティキット(TM) フィニッシングロール426U FR-426U-320A-114の型番FR-426U-320A-114のページです。 型番FR-426U-320A-114に関する仕様情報を記載しております。
スティキット(TM) フィニッシングロール426U FR-426U-320A-114のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スティキット(TM) フィニッシングロール426U FR-426U-320A-114
スコッチブライト(TM) 工業用パッド
スコッチ・ブライト シート
不織布研磨シート Type T
3M(TM)“スティキット(TM)フィニッシングロール”(小巻き)
3M スコッチ・ブライト(TM)工業用パッド8448
メーカースリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパン
通常価格12,3316,8978517,4003,077 -6,555
通常出荷日1日目4日目1日目9日目1日目〜1日目
JANコード4548623188393454939581863149016902232044550309410940-4549395818617
トラスココード792-3856114-7828246-0805679-6412-114-7814
質量(g)1200.000600220.000400500.000-
長さ(m)40---7-
材質1基材:紙(Awt)---砥材:シリコンカーバイト-

シート研磨材・ロール研磨材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト