ファクトリーサプライ用品技術窓口
【特長】
・のり面に独自特殊加工を施し、被着体の上で滑らせて位置合わせがしやすく、まっすぐキレイに貼ることができます
・位置合わせができるタイプながら、 しっかり貼れてはがれにくいタイプです
・少量の水気がついてもにじみにくい仕様です
・プリンターの種類を選ばない兼用タイプのラベルです
【材質】
・上質紙
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キョクトウ・アソシエイツ
コピー用紙 プレミアムホワイト A4
5通常価格(税別):3,863円

CANON
インクジェットプリンター消耗品 キャノン:BCI-351XL インクタンク(純正)
4.4通常価格(税別):2,291円~

長門屋商店
カラーペーパー中厚口A4 100P レモン
0通常価格(税別):705円

長門屋商店
カラーペーパー中厚口A4 100P 水
0通常価格(税別):516円

CANON
リボンICカセット(黒)100m
0通常価格(税別):7,989円

ソニック
超強力マグネットフック 3kg 白
4.5通常価格(税別):504円

マクセル(旧:日立マクセル)
アルカリ乾電池ボルテージ
0通常価格(税別):494円

ミスミ
ミスミ LEDペンライト 140lm
4.6通常価格(税別):1,620円~

ノア
ノアブライトLED
4.5通常価格(税別):5,493円~