17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

デジタルマニホールド testo550sベーシックセット(温度プローブ有線式)

通常単価(税別)
66,748
税込単価
73,423
通常出荷日:11日目

【特長】・2バルブ式デジタルマニホールドtesto550sは、バックライト付き大型ディスプレイ、防塵防...

詳細を確認
  • JANコード
    4029547024191
  • トラスココード
    253-8142
  • 質量(g)
    2382.000
  • 圧力レンジ(MPa)
    -0.1 ~ 6.0
  • 最小目盛(MPa)
    0.001
  • 接続口径
    1/4インチフレア×3
  • 測定圧力(MPa)
    -0.1~+6
  • 対応冷媒
    R32・R410A・R22・R407Cなど約90種

型番:

0564-5501-55
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

0564-5501-55の仕様・寸法情報

JANコード
4029547024191
トラスココード
253-8142
質量(g)
2382.000
圧力レンジ(MPa)
-0.1 ~ 6.0
最小目盛(MPa)
0.001
接続口径
1/4インチフレア×3
測定圧力(MPa)
-0.1~+6
対応冷媒
R32・R410A・R22・R407Cなど約90種

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数
型番
0564-5501-55
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
66,748
( 73,423 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・2バルブ式デジタルマニホールドtesto550sは、バックライト付き大型ディスプレイ、防塵防水の堅牢ボディ、高度な測定メニューと演算機能を搭載しています
・Bluetoothでスマホ/タブレットと接続すると、アプリで測定結果をさらに高精細に表示できるだけでなく、測定データの記録、レポート作成、メール送信が可能です
・優れた操作性と耐久性で、エアコン・冷凍機の試運転・サービス・メンテナンスの時間短縮と効率化を実現します
・防塵防水 (IP54)があり、コンパクト&堅牢ボディです
・簡単操作やグラフィック表示ができます
・プロフェッショナルな演算機能と測定モード: 飽和温度・過熱度・過冷却度・真空引きモード・気密試験モード
【用途】
・冷凍空調装置の冷媒管理に
・ヒートポンプの冷媒管理に
【材質】
testo550s×1。
testo115i(有線)×2。
異径アダプタ×3。
専用ケース。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デジタルマニホールド testo550sベーシックセット(温度プローブ有線式)の型番0564-5501-55のページです。 型番0564-5501-55に関する仕様情報を記載しております。
デジタルマニホールド testo550sベーシックセット(温度プローブ有線式)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
デジタルマニホールド testo550sベーシックセット(温度プローブ有線式)
デジタルマニホールド testo550sセット(温度プローブ無線式)
デジタルマニホールド testo 558s セット
デジタルマニホールド testo557sセット(4バルブ)(温度プローブ無線式)
デジタルマニホールド testo 558s
スマートマニホールド testo550i(温度プローブ無線式)
メーカーテストーテストーテストーテストーテストーテストー
通常価格66,74877,608126,11897,28492,23564,216
通常出荷日11日目11日目7日目8日目7日目11日目
JANコード402954702419140295470241844029547028267402954702417740295470282294029547024160
トラスココード253-8142253-4985712-5761253-4978712-5754253-8150
質量(g)2382.0002426.0001300.02898.0001300.02296.000
圧力レンジ(MPa)-0.1 ~ 6.0-0.1 ~ 6.0-0.1 ~ 6.0-0.1 ~ 6.0-0.1 ~ 6.0-0.1 ~ 6.0
最小目盛(MPa)0.0010.0010.0010.0010.0010.001

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト