17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

リチウムイオン電池 BP-286

通常単価(税別)
5,450
税込単価
5,995
通常出荷日:1日目

【特長】・IC-DPR30(デジタル簡易無線)用のバッテリーです。

  • 品名
    リチウムイオン電池
  • JANコード
    4909723136644
  • トラスココード
    160-9112
  • 質量(g)
    35

型番:

BP-286
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

BP-286の仕様・寸法情報

品名
リチウムイオン電池
JANコード
4909723136644
トラスココード
160-9112
質量(g)
35

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
BP-286
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,450
( 5,995 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・IC-DPR30(デジタル簡易無線)用のバッテリーです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

リチウムイオン電池 BP-286の型番BP-286のページです。 型番BP-286に関する仕様情報を記載しております。
リチウムイオン電池 BP-286のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
リチウムイオン電池 BP-286
ハードケースS
アイコム タイピン型マイクロホン 防水コネクタ/PTTスイッチ付き
VOX機能用変換ケーブル
ロングアンテナ
デジタルトランシーバー用マイクロホン
メーカーICOMICOMICOMICOMICOMICOM
通常価格5,4506,61317,0001,4184,0395,232
通常出荷日1日目1日目1日目2日目2日目1日目
品名リチウムイオン電池ハードケースSタイピン型マイクロホンVOX機能用変換ケーブルロングアンテナマイクロホン
JANコード490972313664449097231187634909723016311490972301908449097231196304909723134473
トラスココード160-9112510-0445835-7387451-6346835-7389356-3566
質量(g)352536.00012.00021.000150.000

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トランシーバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト