17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

広帯域受信機(アナログ)

通常単価(税別)
25,800
税込単価
28,380
通常出荷日:1日目

【特長】・小型、携帯型の広帯域受信機・AM/FMラジオも受信可能【用途】・ラジオ放送の受信・各種無線の...

詳細を確認
  • JANコード
    4909723015376
  • トラスココード
    180-6765
  • 質量(g)
    200.000

型番:

ICR6
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ICR6の仕様・寸法情報

JANコード
4909723015376
トラスココード
180-6765
質量(g)
200.000
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
ICR6
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
25,800
( 28,380 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・小型、携帯型の広帯域受信機
・AM/FMラジオも受信可能
【用途】
・ラジオ放送の受信
・各種無線の受信

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

広帯域受信機(アナログ)の型番ICR6のページです。 型番ICR6に関する仕様情報を記載しております。
広帯域受信機(アナログ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
広帯域受信機(アナログ)
デジタル小電力コミュニティ無線機
特定小電力トランシーバー IC-4188D
オプション アンテナ
アイコム 接続ケーブル
USBケーブル
メーカーICOMICOMICOMICOMICOMICOM
通常価格25,80029,80027,3564,3607,388929
通常出荷日1日目1日目1日目1日目4日目1日目
JANコード490972301537649097231577244909723123873490972311939549097238058094909723144649
トラスココード180-6765208-3961451-6338180-6767510-0569160-9117
質量(g)200.000162154.00016.00048.000200.000

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トランシーバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト