17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

電動ピペット用オプション【1~10個入り】

通常単価(税別)
4,36028,000
税込単価
4,79630,800
通常出荷日:1日目

電動ピペット用オプション。交換カートリッジ/ロアパーツ/シリンダユニット/マルチプラグ付ACアダプター...

詳細を確認
  • 製造国
    日本

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 6 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 適合本体

  • 品名

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

適合本体

品名

最小発注数量
4981046159210
179-7052
1200.000
MPB-1200-8
交換カートリッジ(96本入×10セット)
1パック

10個入り

4981046160681
179-5544
32.000
MPB-1200-8
シリンダユニット(8本入)
1パック

8個入り

4981046160674
179-5494
48.000
MPB-200-8
シリンダユニット(8本入)
1パック

8個入り

4981046160667
179-7041
140.000
MPB-1200-8
ロアパーツ
1個
4981046160650
179-7055
160.000
MPB-200-8
ロアパーツ
1個
4981046157483
208-5212
200.000
MPA、MPB
マルチプラグ付ACアダプター
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,500
( 13,750 )
1日目
17,000
( 18,700 )
1日目
17,000
( 18,700 )
1日目
28,000
( 30,800 )
1日目
28,000
( 30,800 )
1日目
4,360
( 4,796 )
1日目

詳細情報

基本情報

電動ピペット用オプション。
交換カートリッジ/ロアパーツ/シリンダユニット/マルチプラグ付ACアダプターです。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電動ピペット用オプションのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
電動ピペット用オプション
ニチメイトステッパー用オプション
電動マイクロピペット MPAシリーズ オプション
ペン型電動ピペット pipetty
電動ピペット(エクスプローラー・容量可変タイプ)
電動ピペット pipetty Pro(無線通信機能付き)
メーカーエー・アンド・デイアズワンエー・アンド・デイアイカムス・ラボアズワンアイカムス・ラボ
通常価格4,360-12,606 -6,66640,00095,761 -109,803
通常出荷日1日目1日目〜3日目4日目1日目〜18日目
製造国日本-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マイクロピペットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト