17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

オプション アンテナ

通常単価(税別)
4,360
税込単価
4,796
通常出荷日:1日目

【特長】・IC-DPR3(デジタル簡易無線)用ミドルアンテナ【用途】・IC-DPR3(デジタル簡易無線...

詳細を確認
  • 品名
    アンテナ
  • JANコード
    4909723119395
  • トラスココード
    180-6767
  • 質量(g)
    16.000

型番:

FA-S06U
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

FA-S06Uの仕様・寸法情報

品名
アンテナ
JANコード
4909723119395
トラスココード
180-6767
質量(g)
16.000

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
FA-S06U
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,360
( 4,796 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・IC-DPR3(デジタル簡易無線)用ミドルアンテナ
【用途】
・IC-DPR3(デジタル簡易無線)用

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

オプション アンテナの型番FA-S06Uのページです。 型番FA-S06Uに関する仕様情報を記載しております。
オプション アンテナのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
オプション アンテナ
ロングアンテナ
アイコム ショートアンテナ
トランシーバー用ACアダプター
アイコム タイピン型マイクロホン 防水コネクタ/PTTスイッチ付き
VOX機能用変換ケーブル
メーカーICOMICOMICOMICOMICOMICOM
通常価格4,3604,0394,0002,06417,0001,418
通常出荷日1日目2日目1日目1日目1日目2日目
品名アンテナロングアンテナショートアンテナACアダプタータイピン型マイクロホンVOX機能用変換ケーブル
JANコード490972311939549097231196304909723119425490972313246249097230163114909723019084
トラスココード180-6767835-7389835-7388356-3541835-7387451-6346
質量(g)16.00021.00011.000250.00036.00012.000

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トランシーバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト