ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

オーシャン15

型番:

NPR15GN
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

NPR15GNの仕様・寸法情報

奥行(mm)
325
高さ(mm)
330
使用圧力(MPa)
0.7
蛇口側ホース長さ(m)
1
幅(mm)
370
本体色
ブルー
JANコード
4971715123406
質量(g)
3000.0
トラスココード
324-1740
材質1
本体:ポリプロピレン
巻取り長さ(m)
15
ホース全長(m)
15
適合ホース内径×外径(mm)
12×16
-
-

型番リスト

表示件数
型番
NPR15GN
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,0255,110
( 5,621 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・藻の発生しにくい中黒の防藻ホースを使用しています
【材質】
・本体:ポリプロピレン

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

オーシャン15の型番NPR15GNのページです。 型番NPR15GNに関する仕様情報を記載しております。
オーシャン15のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
オーシャン15
ホースリール"ジェニアスシリーズ(すべホース仕様)"
スチールホースリール 大水量ノズル付き
ステンレスホースリール(リールのみ)
大水量ひっかけノズル
大水量ひっかけノズル
メーカーグリーンライフグリーンライフグリーンライフグリーンライフグリーンライフグリーンライフ
通常価格7,02519,10013,840 -12,000 -2,4082,962
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
奥行(mm)325435----
高さ(mm)330415--180180
使用圧力(MPa)0.70.70.690.7--
蛇口側ホース長さ(m)111---
幅(mm)370445----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ホースリールカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト