ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

大水量ひっかけノズル

通常単価(税別)
2,962
税込単価
3,258
通常出荷日:1日目

【特長】・一般的な散水ノズルの約1.5倍の水量です・水量が多いので散水作業の時間を短縮できます・DN-...

詳細を確認
  • 本品は園芸・散水用です。
  • 水道水以外は使用しないでください。
  • 室内では使用しないでください。
  • ノズルをぶつけたり、落下等の衝撃を与えないでください。
  • 使用後は製品およびホース内の水を抜いて室内で保管してください。
詳細を確認

型番:

DNM-S5SLH
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

DNM-S5SLHの仕様・寸法情報

高さ(mm)
180
JANコード
4971715113629
質量(g)
300.000
トラスココード
207-1216
材質1
本体・カップリング:亜鉛(メタルノズルのみ)、ABS樹脂
材質2
グリップ:TPR樹脂
適合ホース(mm)内径×外径
12~15×20
適合ホース(mm)内径
12~15

型番リスト

表示件数
型番
DNM-S5SLH
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,962
( 3,258 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・一般的な散水ノズルの約1.5倍の水量です
・水量が多いので散水作業の時間を短縮できます
・DN-S5SLHは本体材質ABS樹脂、DNM-S5SLHは耐久性があるメタル製です
・水量調節は親指で操作可能なスライドレバーを採用しています
・バケツへの水溜めに便利なひっかけ機能付きです
・女性でも持ちやすいコンパクト設計で、握りやすいグリップ形状に仕上げました
・水形はカクサン、ストレート、ストップ、ジョウロ、シャワーの5種類で用途に合わせて使用できます
【用途】
・散水用
【材質】
・本体・カップリング:亜鉛(メタルノズルのみ)、ABS樹脂
・グリップ:TPR樹脂

ご注意

  • 本品は園芸・散水用です。
  • 水道水以外は使用しないでください。
  • 室内では使用しないでください。
  • ノズルをぶつけたり、落下等の衝撃を与えないでください。
  • 使用後は製品およびホース内の水を抜いて室内で保管してください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

大水量ひっかけノズルの型番DNM-S5SLHのページです。 型番DNM-S5SLHに関する仕様情報を記載しております。
大水量ひっかけノズルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
大水量ひっかけノズル
大水量ひっかけノズル
オーシャン15
ホースリール"ジェニアスシリーズ(すべホース仕様)"
スチールホースリール 大水量ノズル付き
ステンレスホースリール(リールのみ)
メーカーグリーンライフグリーンライフグリーンライフグリーンライフグリーンライフグリーンライフ
通常価格2,9622,4085,11117,82713,840 -11,246 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
高さ(mm)180180330415--
JANコード4971715113629497171511363649717151234064971715125646--
質量(g)300.000160.0003000.010500.0--
トラスココード207-1216207-1217324-1740207-1214--
材質1本体・カップリング:亜鉛(メタルノズルのみ)、ABS樹脂本体・カップリング:ABS樹脂本体:ポリプロピレン本体:ポリプロピレン本体:スチール本体フレーム・ドラム・ハンドル:ステンレス
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ホースリールカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト