17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

卓上充電台

通常単価(税別)
4,360
税込単価
4,796
通常出荷日:1日目

【特長】・最大6台まで連結可能です(ACアダプター別売、1台で使用する場合はBC-248で充電可能、複...

詳細を確認
  • 品名
    充電器
  • JANコード
    4909723151357
  • トラスココード
    356-3543
  • 質量(g)
    100.000

型番:

BC-249
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

BC-249の仕様・寸法情報

品名
充電器
JANコード
4909723151357
トラスココード
356-3543
質量(g)
100.000
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
BC-249
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,360
( 4,796 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・最大6台まで連結可能です(ACアダプター別売、1台で使用する場合はBC-248で充電可能、複数台連結して使用する場合はBC-228が必要)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

卓上充電台の型番BC-249のページです。 型番BC-249に関する仕様情報を記載しております。
卓上充電台のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
卓上充電台
ハードケースS
ロングアンテナ
USBケーブル
特定小電力トランシーバー IC-4188D
トランシーバー用ACアダプター
メーカーICOMICOMICOMICOMICOMICOM
通常価格4,3606,6134,03992927,3562,064
通常出荷日1日目1日目2日目1日目1日目1日目
品名充電器ハードケースSロングアンテナUSBケーブル-ACアダプター
---ブラック-
JANコード490972315135749097231187634909723119630490972314464949097231238734909723132462
トラスココード356-3543510-0445835-7389160-9117451-6338356-3541
質量(g)100.0002521.000200.000154.000250.000

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トランシーバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト