ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ホースリール"ジェニアスシリーズ(すべホース仕様)"

通常単価(税別)
17,827
税込単価
19,610
通常出荷日:1日目

【特長】・主ホースは中黒の耐寒・耐圧かつ、表面がさらさらで取り回し簡単な「すべホース」を採用しています...

詳細を確認
  • 室内での使用、飲料用、飼育用としての使用はおやめください。
  • 水道水以外での使用はおやめください。
  • 使用後は必ず蛇口を閉めて止水を確認してください。
  • 一度ノズルのレバーを握ってホース及びノズル内の水を抜いて室内で保管してください。
詳細を確認

型番:

GR50HPSF
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

GR50HPSFの仕様・寸法情報

奥行(mm)
435
高さ(mm)
415
使用圧力(MPa)
0.7
蛇口側ホース長さ(m)
1
幅(mm)
445
JANコード
4971715125646
質量(g)
10500.0
トラスココード
207-1214
材質1
本体:ポリプロピレン
材質2
ホース:軟質塩ビ
材質3
ノズル:ABS樹脂
巻取り長さ(m)
50
適合ホース(mm)内径×外径
15×20
ホース全長(m)
50

型番リスト

表示件数
型番
GR50HPSF
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,827
( 19,610 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・主ホースは中黒の耐寒・耐圧かつ、表面がさらさらで取り回し簡単な「すべホース」を採用しています
・ノズルはバケツにひっかけることが出来るので水溜めに便利です
・水形はノズルの先端を回すことで切替可能です(シャワー、ストレート、ジョウロ、カクサン、ストップの5種類)
・ノズルはワンタッチのカップリングで着脱が簡単です
・ノズルホルダー付なので、使わない時はノズルすっきり収納できます
・足踏みステップが付いていますので、安定してホースの巻取りができます
・蛇口からの着脱が簡単な3点ビスじゃあ愚痴コネクターを使用しています
【用途】
・散水用
【材質】
・本体:ポリプロピレン
・ホース:軟質塩ビ
・ノズル:ABS樹脂

ご注意

  • 室内での使用、飲料用、飼育用としての使用はおやめください。
  • 水道水以外での使用はおやめください。
  • 使用後は必ず蛇口を閉めて止水を確認してください。
  • 一度ノズルのレバーを握ってホース及びノズル内の水を抜いて室内で保管してください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ホースリール"ジェニアスシリーズ(すべホース仕様)"の型番GR50HPSFのページです。 型番GR50HPSFに関する仕様情報を記載しております。
ホースリール"ジェニアスシリーズ(すべホース仕様)"のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ホースリール"ジェニアスシリーズ(すべホース仕様)"
オーシャン15
スチールホースリール 大水量ノズル付き
ステンレスホースリール(リールのみ)
大水量ひっかけノズル
大水量ひっかけノズル
メーカーグリーンライフグリーンライフグリーンライフグリーンライフグリーンライフグリーンライフ
通常価格17,8275,11113,840 -11,246 -2,9622,408
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
奥行(mm)435325----
高さ(mm)415330--180180
使用圧力(MPa)0.70.70.690.7--
蛇口側ホース長さ(m)111---
幅(mm)445370----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ホースリールカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト