17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ポストイット全色パック【890個入り】

通常単価(税別)
2,850
税込単価
3,135
通常出荷日:4日目

【特長】・ポスト・イットの新しいカラーバリエーション全20色を一箱に詰めた「全色パック」です・粘着力が...

詳細を確認
  • JANコード
    4550309351021
  • トラスココード
    628-1544
  • パック入数
    45枚×19パッド/35枚×1パッド(ブラックのみ)
  • 横(mm)
    75
  • 縦(mm)
    75
  • 質量(g)
    430.000
  • ピンク、ポジティブリィピンク、トロピカルピンク、グアバ、パパイヤフィズ、バイタルオレンジ、ビビッドイエロー、シトロン、イエロー、アシッドライム、ライトグリーン、グリーン、アクアスプラッシュ、ブルー、ブルーパラダイス、シーグラス、ブラック、ぺブルグレー、オーキッドフロスト、アイリスインフュージョン

型番:

654SS-MC-AL2
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (890個入り)

654SS-MC-AL2の仕様・寸法情報

JANコード
4550309351021
トラスココード
628-1544
パック入数
45枚×19パッド/35枚×1パッド(ブラックのみ)
横(mm)
75
縦(mm)
75
質量(g)
430.000
ピンク、ポジティブリィピンク、トロピカルピンク、グアバ、パパイヤフィズ、バイタルオレンジ、ビビッドイエロー、シトロン、イエロー、アシッドライム、ライトグリーン、グリーン、アクアスプラッシュ、ブルー、ブルーパラダイス、シーグラス、ブラック、ぺブルグレー、オーキッドフロスト、アイリスインフュージョン
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
654SS-MC-AL2
最小発注数量
1パック

890個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,850
( 3,135 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ポスト・イットの新しいカラーバリエーション全20色を一箱に詰めた「全色パック」です
・粘着力が2倍(当社通常粘着製品比)なので、つきにくい場所にもしっかりと貼れます
・紙製のふせんなので、筆記具を選ばずに使用できます

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ポストイット全色パックの型番654SS-MC-AL2のページです。 型番654SS-MC-AL2に関する仕様情報を記載しております。
ポストイット全色パックのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ポストイット全色パック
ポスト・イット® 再生紙 経費節減パワーパック
パワーパック
強粘着ノート 増量パック
ポスト・イット(R) ノート 強粘着
ポスト・イット(R) ふせん 強粘着
メーカースリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンエーワンエーワンエーワン
通常価格2,8504,3092,6183,3253,6423,511
通常出荷日4日目1日目1日目1日目1日目1日目
JANコード45503093510214519001437723----
トラスココード628-1544542-1063----
パック入数45枚×19パッド/35枚×1パッド(ブラックのみ)-----
横(mm)75-----
縦(mm)75-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

付箋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト