17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ダブルレンズゴーグル

通常単価(税別)
6,279
税込単価
6,907
通常出荷日:1日目

【特長】・2枚のレンズを重ねて空気層をつくり、その空気層を断熱材のように働かせ、レンズ内外の温度差を少...

詳細を確認
  • JANコード
    4580777584164
  • トラスココード
    410-8080
  • 質量(g)
    120.000
  • 高さ(mm)
    85
  • 幅(mm)
    186

ご注意

  • クリーンパックではありません。

型番:

PA-YG512
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

PA-YG512の仕様・寸法情報

JANコード
4580777584164
トラスココード
410-8080
質量(g)
120.000
高さ(mm)
85
幅(mm)
186
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
PA-YG512
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,279
( 6,907 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・2枚のレンズを重ねて空気層をつくり、その空気層を断熱材のように働かせ、レンズ内外の温度差を少なくすることによって曇りを軽減します

ご注意

  • クリーンパックではありません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダブルレンズゴーグルの型番PA-YG512のページです。 型番PA-YG512に関する仕様情報を記載しております。
ダブルレンズゴーグルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダブルレンズゴーグル
オートクレーブ対応ゴーグル用取り換えレンズ
セーフティゴーグル(ベンチレーター付・オートクレーブ対応)替レンズ
ゴーグル 無気孔 201
異物混入防止保護メガネ SCC
セーフティゴーグル(ベンチレーター付・オートクレーブ対応)
メーカーゴールドウインゴールドウイントラスコ中山東京硝子器械アズワントラスコ中山
通常価格6,27913,7771141,0414,3362,186
通常出荷日1日目1日目4日目6日目在庫品1日目4日目
JANコード45807775841644580777321035----
トラスココード410-8080362-2372----
質量(g)120.000410.000----
高さ(mm)85-----
幅(mm)186-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クリーンゴーグルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト