17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

車止め【2個入り】

通常単価(税別)
8,219特別価格
税込単価
9,041特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:4日目

【特長】・高さ80mmの低車高タイプの車止めです・1本約1kgと軽量で施工性に優れています【用途】・低...

詳細を確認
  • 質量(g)
    2000
  • 材質1
    本体:リサイクルプラスチック
  • 奥行(mm)
    150
  • 間口(mm)
    560
  • 高さ(mm)
    80

ご注意

  • リサイクル素材のため、色むらや寸法に若干の誤差が生じることがございます。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

最小発注数量
4932134230281
167-0500
1パック

2個入り

4932134230335
166-8960
1パック

2個入り

4932134230366
167-0485
グレー
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,2197,069
( 7,776 )
4日目
8,2197,069
( 7,776 )
4日目
8,2197,069
( 7,776 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高さ80mmの低車高タイプの車止めです
・1本約1kgと軽量で施工性に優れています
【用途】
・低車高用
【材質】
・本体:リサイクルプラスチック

ご注意

  • リサイクル素材のため、色むらや寸法に若干の誤差が生じることがございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

車止めのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
車止め
トラ柄クッション TRC-210H 反射タイプ
積水 車止め
折り畳み車止め
車止め ホイールチョーク
車止めタイヤストップ
メーカー日本緑十字社日本緑十字社積水樹脂アストロプロダクツ(ワールドツール)CHECKERSRichell
通常価格8,2193,40933,6452,8764,367 -4,761
通常出荷日4日目1日目11日目1日目1日目〜1日目
質量(g)2000128.000----
材質1本体:リサイクルプラスチッククッション:発泡ウレタン----
奥行(mm)150-----
間口(mm)560-----
高さ(mm)80-----

安全クッションカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト