ファクトリーサプライ用品技術窓口

ポータブル電源 レイニーパワー徳永

通常単価(税別)
406,250
税込単価
446,875
通常出荷日:1日目

【特長】・屋外型です・安全性の高いリフェ(リン酸鉄リチウムイオン)バッテリー採用です・パススルー機能、...

詳細を確認
  • JANコード
    4937305065020
  • トラスココード
    593-3599
  • 質量(g)
    20200.0
  • 奥行(mm)
    316
  • 高さ(mm)
    273
  • 幅(mm)
    406
  • 出力電圧(V)
    100
  • 入力電圧(V)
    100/12/24
  • 最大出力(W)
    3200
  • 定格出力(W)
    1600

ご注意

  • 充電時は、単独のコンセントを使用してください。別の負荷がかかっているとブレーカが落ちる場合があります。
  • 充電時の最大入力容量が1000W必要です。
  • 医療機器や生命に関わるような機器には使用しないでください。
  • UPS機能はありません。

型番:

LPE-E3200LW
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

LPE-E3200LWの仕様・寸法情報

JANコード
4937305065020
トラスココード
593-3599
質量(g)
20200.0
奥行(mm)
316
高さ(mm)
273
幅(mm)
406
出力電圧(V)
100
入力電圧(V)
100/12/24
最大出力(W)
3200
定格出力(W)
1600

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
LPE-E3200LW
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
406,250
( 446,875 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・屋外型です
・安全性の高いリフェ(リン酸鉄リチウムイオン)バッテリー採用です
・パススルー機能、EPS機能搭載です
・コンセントはAC100Vが4個です
・正弦波インバーターなのでPCなどの精密機器にも使用できます
・別売オプションのソーラーパネルを使えば太陽光での充電も可能です
【用途】
・アウトドア、車中泊、工事現場、もしもの備えに

ご注意

  • 充電時は、単独のコンセントを使用してください。別の負荷がかかっているとブレーカが落ちる場合があります。
  • 充電時の最大入力容量が1000W必要です。
  • 医療機器や生命に関わるような機器には使用しないでください。
  • UPS機能はありません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ポータブル電源 レイニーパワー徳永の型番LPE-E3200LWのページです。 型番LPE-E3200LWに関する仕様情報を記載しております。
ポータブル電源 レイニーパワー徳永のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ポータブル電源 レイニーパワー徳永
ポータブル電源 パワーバンク1000 LPE-R1000L
万能トランサー(昇降圧自在型)
ピンバン用ソーラーパネル
防滴型単巻トランス3KVA
変圧器 降圧専用トラパック(過負荷漏電しゃ断器付)
メーカー日動工業日動工業日動工業日動工業日動工業日動工業
通常価格406,250236,80657,03558,09487,75152,601
通常出荷日1日目1日目11日目5日目1日目5日目
JANコード493730506502049373050609334937305036174493730506312549373050194504937305005002
トラスココード593-3599338-3760730-5851537-0697730-7454730-7136
質量(g)20200.016400.0120004400.01960014000
奥行(mm)3162172906--
高さ(mm)273288195404--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

変圧器・トランスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト