ファクトリーサプライ用品技術窓口

エンドレススタンプ 数字セット

通常単価(税別)
2,184
税込単価
2,402
通常出荷日:1日目

【特長】・ケース付きできちんと整理できます・3本連結の押型です

  • タイプ
    ゴシック体
  • 印面
    数字セット
  • 印面寸法(mm)
    8.0×5.7
  • 印面寸法(mm)高さ
    8.0
  • 印面寸法(mm)幅
    5.7
  • JANコード
    4962422091300
  • 質量(g)
    161.000
  • トラスココード
    480-5476

ご注意

  • 文字サイズは多少変わります。

型番:

EN-SG1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EN-SG1の仕様・寸法情報

タイプ
ゴシック体
印面
数字セット
印面寸法(mm)
8.0×5.7
印面寸法(mm)高さ
8.0
印面寸法(mm)幅
5.7
JANコード
4962422091300
質量(g)
161.000
トラスココード
480-5476

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EN-SG1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,184
( 2,402 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ケース付きできちんと整理できます
・3本連結の押型です

ご注意

  • 文字サイズは多少変わります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エンドレススタンプ 数字セットの型番EN-SG1のページです。 型番EN-SG1に関する仕様情報を記載しております。
エンドレススタンプ 数字セットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エンドレススタンプ 数字セット
エンドレススタンプ 数字セット
エンドレススタンプ数字特大号
エンドレススタンプ 英字初号
エンドレススタンプ 英字特大号
科目印 72本セットN
メーカーサンビーサンビーサンビーサンビーサンビーシヤチハタ
通常価格2,1841,722 -3,4125,1586,74615,652
通常出荷日1日目1日目3日目1日目2日目1日目
タイプゴシック体ゴシック体----
印面数字セット数字セット----
印面寸法(mm)8.0×5.7-----
印面寸法(mm)高さ8.0-----
印面寸法(mm)幅5.7-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

印鑑カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト