17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

チェーンコーナーパッド(可動式) SKK-6

通常単価(税別)
39,778
税込単価
43,756
通常出荷日:1日目

【特長】・ウレタン製のコーナーパッドが吊り荷への傷を防止します。・吊り荷の角度に合わせて可動します。・...

詳細を確認
  • 外幅(mm)
    32
  • 全長(mm)
    80
  • 適合ベルト幅(mm)
    6
  • JANコード
    4580269148980
  • 質量(g)
    600.0
  • トラスココード
    819-5621
  • 材質1
    硬質ポリウレタン

型番:

SKK-6
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SKK-6の仕様・寸法情報

外幅(mm)
32
全長(mm)
80
適合ベルト幅(mm)
6
JANコード
4580269148980
質量(g)
600.0
トラスココード
819-5621
材質1
硬質ポリウレタン
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
SKK-6
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
39,778
( 43,756 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ウレタン製のコーナーパッドが吊り荷への傷を防止します。
・吊り荷の角度に合わせて可動します。
・取付取り外しが可能です。
【用途】
・金型・工業用品運搬に。
【材質】
・硬質ポリウレタン

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

チェーンコーナーパッド(可動式) SKK-6の型番SKK-6のページです。 型番SKK-6に関する仕様情報を記載しております。
チェーンコーナーパッド(可動式) SKK-6のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
チェーンコーナーパッド(可動式) SKK-6
ワイヤコーナーパッド(可動式) SKD-16
ベルトスリング用コーナーパッド 外れ止め・マグネット付 SK-BB-30
チェーンコーナーパッド(可動式)
ワイヤコーナーパッド(可動式)
1.6ton ベルトスリング(マルチ)
メーカーSECUTEXSECUTEXSECUTEXRUDRUDエスコ
通常価格39,77839,77839,63943,615 -45,911 -6,140 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目〜1日目〜
外幅(mm)3232----
全長(mm)8080----
適合ベルト幅(mm)61230---
JANコード458026914898045802691490624580269148904---
質量(g)600.0600.0800.0---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ベルトスリングカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト