ベルトスリング用コーナーパッド 外れ止め・マグネット付 SK-BB-30
- 通常単価(税別)
- 39,639円
- 税込単価
- 43,603円
通常出荷日:1日目
【特長】・ウレタン製のコーナーパッドがシャープエッジからベルトスリングの破断を防止します。・マグネット...
詳細を確認- 適合ベルト幅(mm)
30
- 有効ベルト幅(mm)
30
- JANコード
4580269148904
- 質量(g)
800.0
- トラスココード
819-5582
- 材質1
硬質ポリウレタン
- 単価(税別)
-円
- 合計(税別)
- -円
(税込価格:-円)
- 出荷日
- -
(参考出荷日:-円)
SK-BB-30の仕様・寸法情報
JANコード
4580269148904
質量(g)
800.0
トラスココード
819-5582
材質1
硬質ポリウレタン
ベルトスリング用コーナーパッド 外れ止め・マグネット付 SK-BB-30の型番SK-BB-30のページです。
型番SK-BB-30に関する仕様情報を記載しております。
ベルトスリング用コーナーパッド 外れ止め・マグネット付 SK-BB-30のレビュー
この商品を見た人は、こんな商品も見ています
|
| SECUTEX | SECUTEX | SECUTEX | RUD | RUD | トラスコ中山 |
| 39,639円 | 39,778円 | 39,778円 | 45,395円 - | 26,138円 - | 675円 - |
| 1日目 | 1日目 | 1日目 | 1日目 | 1日目〜 | 1日目〜 |
| 30 | 6 | 12 | - | - | - |
| 30 | - | - | - | - | - |
| 4580269148904 | 4580269148980 | 4580269149062 | - | - | - |
| 800.0 | 600.0 | 600.0 | - | - | - |
| 819-5582 | 819-5621 | 819-5590 | - | - | - |
技術サポート窓口
ファクトリーサプライ用品技術窓口
商品の仕様・技術のお問い合わせ
Webお問い合わせフォーム
営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)
※お問い合わせフォームは24時間受付しております。