17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ジットリサイクルインク

通常単価(税別)
2,862
税込単価
3,148
通常出荷日:1日目

【特長】・使用済み純正インクカートリッジを回収洗浄し、そこに自社で開発したインクを再充填しています・高...

詳細を確認
  • インク色
    ブラック
  • 対応プリンタ
    PIXUS TS203 / TS3130/TS3130S / TS3330 ※インク残量表示 非対応
  • 対応純正品番
    BC-345XL
  • 適合プリンタ
    PIXUS TS203 / TS3130/TS3130S / TS3330 ※インク残量表示 非対応
  • 適合純正品番
    BC-345XL
  • JANコード
    4530966705184
  • 質量(g)
    61.000
  • トラスココード
    323-5506

型番:

JIT-C345BXL
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

JIT-C345BXLの仕様・寸法情報

インク色
ブラック
対応プリンタ
PIXUS TS203 / TS3130/TS3130S / TS3330 ※インク残量表示 非対応
対応純正品番
BC-345XL
適合プリンタ
PIXUS TS203 / TS3130/TS3130S / TS3330 ※インク残量表示 非対応
適合純正品番
BC-345XL
JANコード
4530966705184
質量(g)
61.000
トラスココード
323-5506

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
JIT-C345BXL
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,862
( 3,148 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・使用済み純正インクカートリッジを回収洗浄し、そこに自社で開発したインクを再充填しています
・高品質の日本製です
・本社のある山梨県南アルプス市の工場で一つ一つ心を込めて、生産から出荷まで行っています
【用途】
・プリンタ用

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ジットリサイクルインクの型番JIT-C345BXLのページです。 型番JIT-C345BXLに関する仕様情報を記載しております。
ジットリサイクルインクのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ジットリサイクルインク
エプソン MUG対応 リサイクルインク
[キヤノン]インクカートリッジ EA759X-406
インクカートリッジ PX-M350F/PX-M35C8/PX-S350/PX-S35C8用
CDRプリンターインクリボン
インクタンク BCI-371+370/6MP 6色
メーカージットジットエスコEPSONカシオ計算機CANON
通常価格2,862752 -9,3407,833 -974 -9,292
通常出荷日1日目1日目2日目6日目6日目1日目
インク色ブラック-----
対応プリンタPIXUS TS203 / TS3130/TS3130S / TS3330 ※インク残量表示 非対応EW-052A / EW-452A----
対応純正品番BC-345XL-----
適合プリンタPIXUS TS203 / TS3130/TS3130S / TS3330 ※インク残量表示 非対応EW-052A / EW-452A----
適合純正品番BC-345XL-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

インクカートリッジ・リボンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト