17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

クリーン安全ロングブーツ FS664C

通常単価(税別)
17,88818,085
税込単価
19,67719,894
通常出荷日:7日目

【特長】・軽くて履き心地の良い安全ロングブーツです・特に制電性能に優れた防塵素材を採用しています・安定...

詳細を確認
  • タイプ
    ロング
  • ホワイト
  • 足幅サイズ
    EEE
  • ISO Class
    5
  • 材質1
    アッパー部分:ポリエステル100%(超制電素材)
  • 材質2
    ソール:PU(発泡ポリウレタン)
  • 材質3
    先芯:樹脂製

ご注意

  • クリーンパックではありません。
  • 洗濯、乾燥(静置乾燥)は温度60℃以下で行ってください。
  • オートクレーブやガスなどの滅菌処理には耐えられません。
  • 安全ブーツは衝撃や圧迫を受けた場合、外観にかかわらず速やかに交換してください。
未確定 7 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

寸法(cm)

質量(g)

最小発注数量
4589727566991
351-3707
23.5
636.000
1個
4589727567004
351-8395
24.0
656.000
1個
4589727567011
351-2148
24.5
668.000
1個
4589727567035
351-6877
25.5
690.000
1個
4589727567042
351-5308
26.0
736.000
1個
4589727567059
351-6833
26.5
754.000
1個
4589727567073
351-6829
28.0
844.000
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,888
( 19,677 )
7日目
17,888
( 19,677 )
7日目
17,888
( 19,677 )
7日目
17,888
( 19,677 )
7日目
17,888
( 19,677 )
7日目
17,888
( 19,677 )
7日目
18,085
( 19,894 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽くて履き心地の良い安全ロングブーツです
・特に制電性能に優れた防塵素材を採用しています
・安定した除電性能を持つ軽量な発泡ウレタンソールです
・着脱に便利なファスナー仕様です
・ファスナー引き手カバー付きです
・先芯は樹脂製です
【用途】
・半導体・液晶パネル・電子部品・印刷・写真・通信・精密機器に
・医薬品・バイオ・化学・包装に
【材質】
・アッパー部分:ポリエステル100%(超制電素材)
・ソール:PU(発泡ポリウレタン)
・先芯:樹脂製

ご注意

  • クリーンパックではありません。
  • 洗濯、乾燥(静置乾燥)は温度60℃以下で行ってください。
  • オートクレーブやガスなどの滅菌処理には耐えられません。
  • 安全ブーツは衝撃や圧迫を受けた場合、外観にかかわらず速やかに交換してください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クリーン安全ロングブーツ FS664Cのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クリーン安全ロングブーツ FS664C
導電安全ショートブーツ FS665C-01
クリーン安全ブーツ FS665C
安全ロングブーツ
クリーンブーツ FS663C(24cm)
クリーンブーツ FS663C(東京リントフリー)
メーカー東洋リントフリー東洋リントフリーアズワンアズワン東洋リントフリーアズワン
通常価格17,888-15,741 -16,211 -19,276 -11,24811,400
通常出荷日7日目7日目1日目1日目7日目1日目〜
タイプロング電気抵抗値 1.0×10の7乗Ω----
ホワイトホワイト----
足幅サイズEEEEEE----
ISO Class55----
材質1アッパー部分:ポリエステル100%(超制電素材)アッパー部分:ポリエステル100%(超制電素材)----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クリーンルームシューズ・ブーツカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト