17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

ケーブルクランプ PRO CCPシリーズ
E-Value
電子ルーター
マキタ
充電ドリルドライバー(2.4V) 本体のみ
Panasonic

ポールバリカンPL500用替刃

通常単価(税別)
9,0955,250
税込単価
10,0055,775
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【商品仕様】・充電式ポールバリカン18V(PL-5001)専用の替刃です・適合機種:PL-5001・材...

詳細を確認
  • 刈込幅 (mm)
    300
  • 適合機種
    PL-5001
  • 品名
    H-99
  • 質量 (g)
    376.000
  • 材質1
    ハードクロムメッキ、高炭素銅
  • JANコード
    4954849400995
  • トラスココード
    252-2637

型番:

H-99
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

H-99の仕様・寸法情報

刈込幅(mm)
300
適合機種
PL-5001
品名
H-99
質量(g)
376.000
材質1
ハードクロムメッキ、高炭素銅
JANコード
4954849400995
トラスココード
252-2637
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
H-99
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,0955,250
( 5,775 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・充電式ポールバリカン18V(PL-5001)専用の替刃です
・適合機種:PL-5001
・材質:ハードクロムメッキ、高炭素銅

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ポールバリカンPL500用替刃の型番H-99のページです。 型番H-99に関する仕様情報を記載しております。
ポールバリカンPL500用替刃のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ポールバリカンPL500用替刃
ライトボーラー用替刃(超硬刃)
500ミリ充電式ポールヘッジトリマMUN500WD
替刃式カンナ用ブレード
300ミリ充電式ポールバリカン MUN301LD
育良 ライトボーラー用替刃(ハイス刃)(51005)
メーカームサシ育良精機製作所マキタSK-11マキタ育良精機製作所
通常価格9,0957,51635,830 -1,42620,890 -8,474
通常出荷日1日目在庫品1日目〜3日目在庫品1日目3日目在庫品1日目
刈込幅(mm)300-----
適合機種PL-5001-----
品名H-99-----
質量(g)376.000-----
材質1ハードクロムメッキ、高炭素銅-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アクセサリー含むその他電動工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト