17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

クリーンルームチェア(背もたれあり)

  • 一部SALE 2026/03/31まで
通常単価(税別)
75,42969,017
税込単価
82,97275,919

【特長】・ISOクラス7(クラス10000相当)のクリーンルーム内で清掃および...

詳細情報を確認する
  • タイプ
    背もたれ付き
  • 座奥行(mm)
    400
  • 座高(mm)
    420~530
  • 座幅(mm)
    450
  • ホワイト
  • 表面抵抗値(Ω)
    100MΩ未満
  • 質量(g)
    11500.0
  • トラスココード
    649-4523
  • 材質1
    背・座ウレタンフォーム

型番:

CR-EH6L
解除
    数量:

    CR-EH6Lの仕様・寸法情報

    タイプ
    背もたれ付き
    座奥行(mm)
    400
    座高(mm)
    420~530
    座幅(mm)
    450
    ホワイト
    表面抵抗値(Ω)
    100MΩ未満
    質量(g)
    11500.0
    トラスココード
    649-4523
    材質1
    背・座ウレタンフォーム
    -
    -

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 19日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    CR-EH6L
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    75,42969,017
    ( 75,919 )
    19日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ISOクラス7(クラス10000相当)のクリーンルーム内で清掃および梱包を行っています
    ・背座のウレタンを防塵布で包んでウレタンからの発塵を抑制します
    ・導電レザーや導電キャスターを使用しているため作業者のアース経路を確保することができ発生した静電気の人体への帯電が極めて微量です
    ・上下機構部にはクリーンルーム用グリスを使用しています
    ・表示シールにはPET材を使用しています
    ・防塵布に導電性があるため静電気によるほこりの付着がありません
    【用途】
    ・クリーン度を求められる作業現場に
    【材質】
    ・背・座ウレタンフォーム

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    クリーンルームチェア(背もたれあり)の型番CR-EH6Lのページです。 型番CR-EH6Lに関する仕様情報を記載しております。
    クリーンルームチェア(背もたれあり)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    クリーンルームチェア(背もたれあり)
    クリーンルーム作業用チェア(背もたれあり)
    クリーンルーム作業用チェア(背もたれなし)
    クリーンルームチェア(キャスター付) 背もたれ無し/有り
    導電クリーンルームチェア
    アズピュアクリーンモップ
    メーカーノーリツノーリツノーリツ内田洋行トラスコ中山アズワン
    通常価格75,42972,42964,62951,494 -67,991 -5,520 -
    通常出荷日19日目19日目19日目11日目〜1日目1日目
    タイプ背もたれ付き背もたれ付き背もたれ無し---
    座奥行(mm)400400400---
    座高(mm)420~530410~520410~520---
    座幅(mm)450400400---
    ホワイトブラックブラック---

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました