17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

クリーンルーム作業用チェア(背もたれなし)

通常単価(税別)
64,62961,132
税込単価
71,09267,245
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:19日目

【特長】・ISOクラス7(クラス10000相当)のクリーンルーム内で清掃および梱包を行っています・座面...

詳細を確認
  • タイプ
    背もたれ無し
  • 座奥行(mm)
    400
  • 座高(mm)
    410~520
  • 座幅(mm)
    400
  • ブラック
  • 表面抵抗値(Ω)
    1MΩ未満
  • 質量(g)
    6600.0
  • トラスココード
    649-4521
  • 材質1
    座モールドウレタン

型番:

TSM-CR24L
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TSM-CR24Lの仕様・寸法情報

タイプ
背もたれ無し
座奥行(mm)
400
座高(mm)
410~520
座幅(mm)
400
ブラック
表面抵抗値(Ω)
1MΩ未満
質量(g)
6600.0
トラスココード
649-4521
材質1
座モールドウレタン
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
TSM-CR24L
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
64,62961,132
( 67,245 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ISOクラス7(クラス10000相当)のクリーンルーム内で清掃および梱包を行っています
・座面クッションからの空気通過部にPTFEフィルターろ材を設置しているため、着座時に発生するクッション材からの発塵を抑制します
・導電レザーや導電キャスターを使用しているため作業者のアース経路を確保することができ発生した静電気の人体への帯電が極めて微量です
・上下機構部にはクリーンルーム用グリスを使用しています
・表示シールにはPET材を使用しています
【用途】
・クリーン度を求められる作業現場に
【材質】
・座モールドウレタン

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クリーンルーム作業用チェア(背もたれなし)の型番TSM-CR24Lのページです。 型番TSM-CR24Lに関する仕様情報を記載しております。
クリーンルーム作業用チェア(背もたれなし)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クリーンルーム作業用チェア(背もたれなし)
クリーンルーム作業用チェア(背もたれあり)
クリーンルームチェア(背もたれあり)
ワークチェア(キャスターなし)
クリーンルーム用帯電防止チェア(クラス100対応) リング無し ブラック
クリーンルーム用帯電防止チェア(クラス100対応) リング無し ホワイト
メーカーノーリツノーリツノーリツ内田洋行アズワンアズワン
通常価格64,62972,42975,42949,31324,76724,767
通常出荷日19日目19日目19日目11日目1日目1日目
タイプ背もたれ無し背もたれ付き背もたれ付き---
座奥行(mm)400400400---
座高(mm)410~520410~520420~530---
座幅(mm)400400450---
ブラックブラックホワイト---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クリーン環境用備品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト