ファクトリーサプライ用品技術窓口

サムロック RTシリーズ

通常単価(税別)
3,095
税込単価
3,405
通常出荷日:19日目

【特長】・対象物に貼るだけのワンタッチで固定ができます・震度7相当まで対応します【用途】・パソコン・モ...

詳細を確認
  • ベルト長さ(mm)
    127
  • 長さ(mm)
    127
  • 幅(mm)
    19
  • 接着 円盤部 寸法φ(mm)
    45.0×47.3
  • 対象物重量(kg)
    90
  • JANコード
    4903331477823
  • 質量(g)
    80.000
  • トラスココード
    215-0775
  • 材質1
    ファスナー部:ABS樹脂
  • 材質2
    ベルト部:ポリウレタン
  • 材質3
    芯材:ポリエステル

ご注意

  • 粘着力保持の為、接着後5年経過を目安に粘着パッドの交換をおすすめします。

型番:

RT-400-47782
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

RT-400-47782の仕様・寸法情報

ベルト長さ(mm)
127
長さ(mm)
127
幅(mm)
19
接着 円盤部 寸法φ(mm)
45.0×47.3
対象物重量(kg)
90
JANコード
4903331477823
質量(g)
80.000
トラスココード
215-0775
材質1
ファスナー部:ABS樹脂
材質2
ベルト部:ポリウレタン
材質3
芯材:ポリエステル
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
RT-400-47782
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,095
( 3,405 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・対象物に貼るだけのワンタッチで固定ができます
・震度7相当まで対応します
【用途】
・パソコン・モニター・オーディオ機器用
【材質】
・ファスナー部:ABS樹脂
・ベルト部:ポリウレタン
・芯材:ポリエステル
・ファスナー部:2組、ベルト部:2本

ご注意

  • 粘着力保持の為、接着後5年経過を目安に粘着パッドの交換をおすすめします。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

サムロック RTシリーズの型番RT-400-47782のページです。 型番RT-400-47782に関する仕様情報を記載しております。
サムロック RTシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サムロック RTシリーズ
150kgサムロック(グレー/2個)
150kg サムロック(グレー/2個)
ソフトマルチロック
キャビネットホルダー LHシリーズ
リンクプレートフラットL LPシリーズ
メーカーライオン事務器アズワンエスコカーボーイアズワンアズワン
通常価格3,0956,8806,7814004,493 -3,152
通常出荷日19日目7日目1日目11日目1日目1日目
ベルト長さ(mm)127-----
長さ(mm)127-----
幅(mm)19-----
接着 円盤部 寸法φ(mm)45.0×47.3-----
対象物重量(kg)90-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

転倒防止用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト