ファクトリーサプライ用品技術窓口

自動車用ABC粉末消火器(加圧式)PAN-3AG-1

通常単価(税別)
10,933
税込単価
12,026
通常出荷日:7日目

【特長】・リサイクルが容易なアルミ容器を使用しています・鉄製に比べ耐食性に優れ、約20%軽量です【用途...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    消火器
  • 仕様
    加圧式
  • 消化剤タイプ
    粉末
  • ストップ機能
  • 放射時間 (秒)
    約12
  • 薬剤量 (kg)
    1
  • JANコード
    4944424100808
  • トラスココード
    574-1626
  • 質量(g)
    1900
  • 高さ(mm)
    364
  • 放射距離(m)
    2~4
  • 設計標準使用期限
    10年
  • 適合火災
    普通火災・油火災・電気火災

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

PAN-3AG-1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

PAN-3AG-1の仕様・寸法情報

商品タイプ
消火器
仕様
加圧式
消化剤タイプ
粉末
ストップ機能
放射時間(秒)
約12
薬剤量(kg)
1
JANコード
4944424100808
トラスココード
574-1626
質量(g)
1900
高さ(mm)
364
放射距離(m)
2~4
設計標準使用期限
10年
適合火災
普通火災・油火災・電気火災
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
PAN-3AG-1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,933
( 12,026 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・リサイクルが容易なアルミ容器を使用しています
・鉄製に比べ耐食性に優れ、約20%軽量です
【用途】
・自動車搭載用
・適用火災:普通火災・油火災・電気火災

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

自動車用ABC粉末消火器(加圧式)PAN-3AG-1の型番PAN-3AG-1のページです。 型番PAN-3AG-1に関する仕様情報を記載しております。
自動車用ABC粉末消火器(加圧式)PAN-3AG-1のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
自動車用ABC粉末消火器(加圧式)PAN-3AG-1
ポッシュガードリキッド(蓄圧式) PGL-1
ドライケミカル 中性強化液消火器3型 蓄圧式
消火器置台 N-2-4LANGUAGE
初田製作所 自動車用ABC粉末消火器(蓄圧式)PEP-4V
SUS製蓄圧式粉末消火器10型(3.5kg)
メーカー日本ドライケミカル日本ドライケミカル日本ドライケミカル日本ドライケミカル初田製作所初田製作所
通常価格10,93315,43628,2862,13811,21419,352
通常出荷日7日目1日目7日目11日目1日目5日目
商品タイプ消火器消火器消火器消火器収納消火器消火器
仕様加圧式蓄圧式蓄圧式-蓄圧式蓄圧式
消化剤タイプ粉末強化液強化液-粉末粉末
ストップ機能--
放射時間(秒)約1222約51-1313

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

消火器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト