ファクトリーサプライ用品技術窓口

消火器置台 N-2-4LANGUAGE

通常単価(税別)
2,138
税込単価
2,352

【特長】・半楕円形のため壁にぴったりフィットします・4か国語(日本語、英語、中...

詳細情報を確認する
  • 商品タイプ
    消火器収納
  • 格納消火器
    10型・20型
  • JANコード
    4944424400823
  • トラスココード
    509-0693
  • 質量(g)
    390.000
  • 材質1
    ポリエチレン(PE)
  • 高さ(mm)
    780
  • 奥行(mm)
    215
  • 幅(mm)
    210
  • 材質2
    ABS樹脂

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

N-2-4LANGUAGE
解除
    数量:

    N-2-4LANGUAGEの仕様・寸法情報

    商品タイプ
    消火器収納
    格納消火器
    10型・20型
    JANコード
    4944424400823
    トラスココード
    509-0693
    質量(g)
    390.000
    材質1
    ポリエチレン(PE)
    高さ(mm)
    780
    奥行(mm)
    215
    幅(mm)
    210
    材質2
    ABS樹脂

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 11日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    N-2-4LANGUAGE
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,138
    ( 2,352 )
    11日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・半楕円形のため壁にぴったりフィットします
    ・4か国語(日本語、英語、中国語、韓国語)表記なので外国の方にも使用方法を伝えられます
    【材質】
    ・ポリエチレン(PE)
    ・ABS樹脂

    ご注意

    • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    消火器置台 N-2-4LANGUAGEの型番N-2-4LANGUAGEのページです。 型番N-2-4LANGUAGEに関する仕様情報を記載しております。
    消火器置台 N-2-4LANGUAGEのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    消火器置台 N-2-4LANGUAGE
    消火器収納箱
    消火器用格納箱 NB-50
    ポッシュガードリキッド(蓄圧式) PGL-1
    自動車用ABC粉末消火器(加圧式)PAN-3AG-1
    ドライケミカル 中性強化液消火器3型 蓄圧式
    メーカー日本ドライケミカル日本ドライケミカル日本ドライケミカル日本ドライケミカル日本ドライケミカル日本ドライケミカル
    通常価格2,138125,59952,94715,43610,93328,286
    通常出荷日11日目18日目4日目1日目7日目7日目
    商品タイプ消火器収納消火器収納-消火器消火器消火器
    格納消火器10型・20型100型 1本50型1本---
    JANコード4944424400823--494442440064949444241008084944424400816
    トラスココード509-0693815-1923857-9443137-1820574-1626576-4701
    質量(g)390.000110000300002700.019005800

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    消火器カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました